MQK-41/3 konsol
Nyt produktProdukt #r6117
Elforzinket C-montageskinnekonsol til mellemtunge arbejdsopgaver
- Godkendelser: ETA
- Materialetykkelse: Kanal: 3 mm, Grundplade: 8 mm
- Materialesammensætning: S235JR - DIN EN 10025
Del
Kunder søgte også efter MQ, skinnesystem, konsoller, installation eller konsol
Egenskaber og fordele
- Fortandet C-profil – giver højere udtræks- og forskydningskapacitet
- Målskala fungerer som installationshjælp
- Rektangulær endeplade – styrker forbindelsen til understøtningsmaterialet og øger robustheden
- Formærkede mål – til hurtigere installation, samling og måling
- Enkeltskinne, opslidset
Arbejdsopgaver
- Kan bruges for sig selv på lofter, vægge og gulve eller kombineret med stiverskinnesystemer
- Anbefales til installation i tørre, indendørs omgivelser
- Montering af kabelbakker, ventilationsrør og rørstøtter
Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.