PLT 300
Nyt produkt- Afstandsmåling præcision: ±3 mm + 10 ppm
- Arbejdsdistance - fjernbetjening (diameter): 2 - 100 m
- IP beskyttelsesklasse: IP 55 (EN 60529)
- IP beskyttelsesklasse: IP 65 (EN 60529)
- Maksimal driftstid: 14 h
- Batteritype: Li-Ion
Få at vide, hvordan vores totalstationer er udviklet til at være intuitive af bruge til punktmærkning og konstruktionslayout, både udendørs eller indendørs, på gulve, vægge og lofter