PR 3-HVSG indendørs rotationslaser med vaterpas
Nyt produktProdukt #r6167297
Indendørs rotationslaser med meget synligt grønt lys
- Præcision: ±1 mm ved 10 m
- Arbejdsdistance med lasermodtager (diameter): 2 - 150 m
- Laserklasse: < 4,85 mW, 510-530 nm, Klasse 2 (EN 60825), Klasse II (FDA CFR 21 art. 1040)
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Giver fire gange bedre lasersynlighed takket være den nyeste teknologi i laserklasse 2 med grøn diode – uden tab af ydelse
- 360° holdbar – det enestående værktøjshoved sammen med fire stødabsorberende håndtag og robust holder til modtager samt det robuste IP 66-beskyttede hus, giver den mest pålidelige ydeevne under barske arbejdsforhold (MIL-STD-810G)
- Enknapsbetjening gør værktøjet meget let at bruge
- Strålen fra rotationslaseren kan via den infrarøde fjernbetjening når som helst ændres til en stationær laserstråle, der kan indstilles til vandrette eller lodrette planer
- Litium-ion-batteriet med CPC-teknologi til unik strømforsyning oplades inden for 35 minutter
Arbejdsopgaver
- Nivellering – nedhængte lofter, referencehøjder
- Nivellering – vægge, skillevægge
- Tilpasning – rørføringer og kabelbakker
Services
Hilti Værktøjsservice
Enestående dækning af alt dit Hilti-værktøj og reparationstid på kun 3 dage.
- 3 dage eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
- Service er gratis i op til 2 år, inklusive slitage, afhentning og levering
- Begrænset reparationsomkostning efter den omkostningsfrie periode
- 3 måneder uden omkostninger efter hver betalt reparation
- Det kræver blot et klik eller en opringning – vi klarer resten
Fleet Management
Få dit Hilti-værktøj til en fast månedlig ydelse og reducer dine omkostninger.
- Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
- Gratis kontrol af værktøjspræcision i overensstemmelse med producentens specifikationer.
- Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
- Tyveridækning hjælper med til at reducere økonomisk risiko og uventede udgifter.