MQK-21 D konsol
Nyt produktProdukt #r4305
Elforzinket dobbelt C-montageskinnekonsol til mellemtunge arbejdsopgaver
- Materialetykkelse: Skinne: 2 mm, Grundplade: 8 mm
- Materialesammensætning: S235JR - DIN EN 10025
- Overfladefinish: Indendørsbelagt – Elektronisk galvaniseret
Del
Kunder søgte også efter MQ, skinnesystem, konsoller, installation eller konsol
Egenskaber og fordele
- Fortandet C-profil – giver højere udtræks- og forskydningskapacitet
- Udviklet til højere forskydningslastkapacitet og nemmere montering
- Rektangulær endeplade – styrker forbindelsen til understøtningsmaterialet og øger robustheden
- Formærkede mål – til hurtigere installation, samling og måling
- Dobbeltskinne, ikke-opslidset
Arbejdsopgaver
- Kan bruges for sig selv på lofter, vægge og gulve eller kombineret med stringermontageskinnesystemer
- Anbefales til installation i tørre, indendørs omgivelser
- Montering af kabelbakker, ventilationsrør og rørstøtter