MQK-21-L Konsol
Nyt produktProdukt #r5934977
Elforzinket C-montageskinnekonsol til mellemtunge arbejdsopgaver
- Materialetykkelse: 2 mm
- Materialesammensætning: S250GD - DIN EN 10346
- Overfladefinish: Indendørsbelagt – forzinket
Del
Egenskaber og fordele
- C-profil med takkede kanter i hele længden
- Findes i forskellige længder
- Optimeret hulmønster – til fleksible placeringsmuligheder
- Kan anvendes som en enkelt konsol eller som en del af en støttekonstruktion
- Kan anvendes som en enkelt konsol eller som en del af en støttekonstruktion
Arbejdsopgaver
- Montering af rør, ventilationskanaler eller kabelbakker
- Lette til mellemtunge vægfastgørelser
- Montering af konsol under trange pladsforhold