ER DU NY PÅ HILTI.DK?Se dine priser og shop 24/7Opret en konto nu

Varmgalvaniseret (HDG) boksprofilkonsol til forbindelser til beton ved krævende arbejdsopgaver

  • Materialesammensætning: Varmgalvaniseret iht. DIN EN ISO 1461
  • Overfladefinish: Varmgalvaniseret: min. 55 µm
  • Miljøbetingelser: Udendørs, lav til moderat forurening (C3/C4 – lav)

Valgmuligheder

Længde
  • 500 mm
  • 1000 mm
  • 2000 mm
Modulær bjælketype
  • 90
Pakkestørrelse
  • 1 stk
Produktmuligheder
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Du kan ikke se dine virksomhedspriser

Log ind eller registrer dig for at se din virksomhedspriser.

Rabatteret nettopris
Fra DKK 4.932,05

Teknisk data

IS_MIC-C90-Bracket_EU_0001 (191178)
Materialesammensætning
Varmgalvaniseret iht. DIN EN ISO 1461
Overfladefinish
Varmgalvaniseret: min. 55 µm
Miljøbetingelser
Udendørs, lav til moderat forurening (C3/C4 – lav)

Dokumenter

Funktioner og arbejdsopgaver

Funktioner

  • Lav vægt til nemmere montering – der kræves ingen løfteenheder
  • Udviklet til at give ekstra høj momentkapacitet
  • Designet til hurtig montering af én person ved tunge arbejdsopgaver

Arbejdsopgaver

  • Del af modulopbygget system til underst bærende kabelbakker, rør og forskellige sekundære stålkonstruktioner
  • Fastgørelse på betonlofter, vægge og gulve
  • Udliggere eller andre arbejdsopgaver, der kræver en ekstra høj momentkapacitet

For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.

Råd & Support

Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.