ER DU NY PÅ HILTI.DK?Se dine priser og shop 24/7Opret en konto nu

Skinne-gummiindlæg til lydisolering

  • Godkendelser: Acustic insulaton DIN 4109 inspected
  • Til brug sammen med: MQ-kanaler og M8-M10 gevindstænger
  • Materialesammensætning: EPDM

Valgmuligheder

Længde
  • 20 m
Til brug sammen med
  • MQ-kanaler og M8-M10 gevindstænger
Pakkestørrelse
  • 1 stk
Produktmuligheder
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Du kan ikke se dine virksomhedspriser

Log ind eller registrer dig for at se din virksomhedspriser.

Rabatteret nettopris
Fra DKK 1.467,70

Teknisk data

MQZ-RI
Godkendelser
Acustic insulaton DIN 4109 inspected
Til brug sammen med
MQ-kanaler og M8-M10 gevindstænger
Materialesammensætning
EPDM
Temperaturmodstand
-40 - 110 °C
Støjreduktion
18 dB (A)
Modstand
UV lys, fortyndede syrer og baser, alkoholopløsninger, vand og vandbaserede opløsninger
Ældningsmodstand
Testet iht. DIN 53508 og 53509
Trykstyrke
6 N/mm²
Hårdhed isoleringsmateriale
45° ±5° shore A

Dokumenter

Funktioner og arbejdsopgaver

Funktioner

  • Monteres i skinneåbningen, hvilket forhindrer direkte kontakt mellem røret og skinnen
  • Stort kontaktområde mellem isoleringsprofilen og luftrøret forhindrer overførsel af vibration og lyd gennem konstruktionen
  • Forhindrer kontakt mellem gevindstangen og røret takket være det gennemgående M8/M10-hul i den isolerende profil

Arbejdsopgaver

  • Lydisolering til luftrørunderstøtning til MQ-skinneprofiler
  • Isolerende lag M8 og M10 gevindstænger og ventilationsrør
  • Lydisolering til 41 mm brede MQ-skinneprofiler

For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.

Råd & Support

Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.