MQ-41-HDG plus C-kanalsprofil
Varmgalvaniseret (HDG plus) C-montageskinneprofil til mellemtunge arbejdsopgaver
- Højde: 41.3 mm
- Materialetykkelse: 2 mm
- Materialesammensætning: S235JR - DIN EN 10025
Teknisk data

Højde
41.3 mm
Materialetykkelse
2 mm
Materialesammensætning
S235JR - DIN EN 10025
Overfladefinish
Udendørs overfladebehandling – HDG
Miljøbetingelser
Udendørs, lav til moderat forurening (C3/C4 – lav)
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Fortandet C-profil – giver højere udtræks- og forskydningskapacitet
- Optimeret hulmønster giver mere fleksible forbindelsesmuligheder
- Pre-markerede dimensioner – gør installation, montage og tilskæring hurtig
- Alsidig og fleksibel takket være modulært skinnesystem
- Lydisoleringselementer fås til alle MQ-montageskinner
Arbejdsopgaver
- Anbefales til installation i fugtige rum, indendørs, mildt vejr/ikke anløbne udendørsområder og facade med luftrum
- Installationsbæringer til rørføringer
- Installationsbæringer til luftkanaler og kabelbakker
- Installationsbæringer til 3D-konstruktioner
- Vægmonteret installation
For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.
Råd & Support
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.