Special
MQ-52-72 D C-kanalsprofil
Elforzinket dobbelt C-montageskinneprofil til mellemtunge/krævende arbejdsopgaver
- Højde: 124 mm
- Materialetykkelse: 2.5 mm, 2.75 mm
- Materialesammensætning: S250GD - DIN EN 10346
Kunder søgte også efter Skinner, MQ, installation or skinnesystem.
Valgmuligheder
Længde
- 3 m
- 6 m
Pakkestørrelse
- 3 m
- 6 m
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
Fra DKK 31.368,75
Teknisk data

Højde
124 mm
Materialetykkelse
2.5 mm, 2.75 mm
Materialesammensætning
S250GD - DIN EN 10346
Overfladefinish
Indendørsbelagt – forzinket
Miljøbetingelser
Tørre indendørsmiljøer (C1) eller indendørs med midlertidig kondensation (C2)
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Fortandet C-profil – giver højere udtræks- og forskydningskapacitet
- Pre-markerede dimensioner - gør installation, montage og tilskæring hurtig
- Alsidig og fleksibel takket være modulært skinnesystem
- Egnede lydisoleringselementer fås til alle MQ-montageskinner
- Flot udseende takket være de røde Hilti-endedæksler
Arbejdsopgaver
- Anbefales til installation i tørre, indendørs omgivelser
- Installationsbæringer til rørføringer
- Installationsbæringer til 3D-konstruktioner
- Vægmonteret installation
For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.
Råd & Support
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.