Special
MQ-72 C-kanalsprofil
Elforzinket C-montageskinneprofil til mellemtunge belastninger
- Højde: 72 mm
- Materialetykkelse: 2.75 mm
- Materialesammensætning: S250GD - DIN EN 10346
Kunder søgte også efter Skinner, MQ, installation or skinnesystem.
Valgmuligheder
Længde
- 3 m
- 6 m
Pakkestørrelse
- 3 m
- 6 m
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
Fra DKK 84.073,50
Teknisk data

Højde
72 mm
Materialetykkelse
2.75 mm
Materialesammensætning
S250GD - DIN EN 10346
Overfladefinish
Indendørsbelagt – forzinket
Miljøbetingelser
Tørre indendørsmiljøer (C1) eller indendørs med midlertidig kondensation (C2)
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Fortannet C-profil - giver højere udtræks- og forskydningskapacitet
- Pre-markerede dimensioner - gør installation, montage og tilskæring hurtig
- Alsidig og fleksibel takket være modulært skinnesystem
- Velegnede lydisoleringselementer til alle MQ montageskinner
- Rent design ved hjælp af røde hætter fra Hilti
Arbejdsopgaver
- Anbefales til montering i tørre, indendørs rum
- Installationsbæringer til rørføringer
- Installationsbæringer til 3D-konstruktioner
- Vægmonteret installation
For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.
Råd & Support
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.