MIA-BO U-bolt
Nyt produktProdukt #r6197
Varmforzinket (HDG) U-bolt til fastgørelse af rørsko på MI-bjælker
- Materialesammensætning: U-bolt: stål, styrke 8.8 - ISO 898-1; møtrik: stål, styrke 8
- Overfladefinish: Varmgalvaniseret: 48 µm - DIN EN ISO 10684
- Miljøbetingelser: Udendørs, lav til moderat forurening (C3/C4 – lav)
Del
Kunder søgte også efter MI, skinnesystem, tungt, installation eller MI
Egenskaber og fordele
- Monter hurtigt og nemt rørbæringssystem til lette fikspunkter
- Del af MQ-system
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse af rør, med klemmesystem for fikseret understøtning
- Montering af lette fikspunkter