Styrehylster MFT-GS 6,5 x 10 A2
Nyt produktProdukt #r6200
Varmgalvaniseret (HDG) skrue til lettere fastgørelse og enhåndsjustering af MI- og MIQ-forbindere
- Materialesammensætning: Stål, styrke 8.8
- Overfladefinish: Varmgalvaniseret: 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Miljøbetingelser: Udendørs, lav til moderat forurening (C3/C4 – lav)
Del
Kunder søgte også efter MI, skinnesystem, tungt, installation eller MI
Egenskaber og fordele
- Dele udviklet til at være lette at samle (udformning forhindrer rotation)
- Stærkt, pålideligt tilslutningselement til MI- og MIQ-forbindere
Arbejdsopgaver
- Fastgørelsesforbindere, som er del af de modulære MI- og MIQ-understøtningssystemer