Special
MQW-3/45 Vinkelkonsol

Elforzinket 45- eller 135 graders vinkel til at forbinde flere MQ-stiverskinner
- Godkendelser: VDE test potential equalisation MQ
- Materialesammensætning: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Overfladefinish: Indendørsbelagt – Elektronisk galvaniseret
Valgmuligheder
Vinkel
- 45 °
Pakkestørrelse
- 20 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
Fra DKK 75,19
Teknisk data
Godkendelser
VDE test potential equalisation MQ
Materialesammensætning
DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
Overfladefinish
Indendørsbelagt – Elektronisk galvaniseret
Materialetykkelse
4 mm
Miljøbetingelser
Tørre indendørsmiljøer (C1) eller indendørs med midlertidig kondensation (C2)
Vinkel
45 °
Dokumenter
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Kompatibel med trykknap-montagebolte for meget hurtigere, tilpasningsdygtig samling
- Justerbar, så du let kan tilpasse og flytte den langs stiverskinner
Arbejdsopgaver
- Samling af rammer eller forbindelser med 45/135 graders vinkler
- Kompatibel med flere MQ-stiverskinner
- Anbefales kun til brug ved tørre indendørs miljøer
For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.
Råd & Support
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.