MQP-45 skinnefod
Nyt produktProdukt #r4353
Elforzinket skinnefod til vinklet fastgørelse af skinner til beton
- Materialesammensætning: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Overfladefinish: Indendørsbelagt – Elektronisk galvaniseret
- Materialetykkelse: 4 mm
Del
Kunder søgte også efter MQ, skinnesystem, tilbehør, installation eller forbinder
Egenskaber og fordele
- Fleksibilitet, så du kan udføre mange forskellige opgaver med kun få dele
- Kompatibel med MQN-C-trykknap-montagebolte for meget hurtigere, tilpasningsdygtig samling
- Mere sikker og nem fastgørelse ved vinkler under 45 grader
- Vinkel kan justeres +/- 15 grader
Arbejdsopgaver
- Forbinder stiverskinner til forskellige grundmaterialer i en vinkel