MIQC-L Tværforbinder
Nyt produktProdukt #r4705712
Varmgalvaniserede (HDG) mellemtunge forbindere til fastgørelse af to MIQ-bjælker
- Materialesammensætning: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Overfladefinish: Varmgalvaniseret 55 µmDIN EN ISO 1462
- Miljøbetingelser: Udendørs, lav til moderat forurening (C3/C4 – lav)
Del
Egenskaber og fordele
- Intet behov for svejsning – hurtigere og mere effektiv montering
- Vilkårlig placering og justering langs bjælken
- Udviklet til hurtig montering af én person
- Middelsvære forbindelser til omkostningsbesparende installationer
Arbejdsopgaver
- Del af modulopbygget system til understøtning af kabelbakker, rør og forskellige andre installationer
- Mellem vinkelbeslag med MIQ-90-bjælker
- Mellemtunge bjælker