Special
MIQM vingemøtrikker
MIQM vingemøtrik
- Materialesammensætning: Møtrik: C4C - DIN EN 10263, Plastik: PA 6,6
- Overfladefinish: Udendørs overfladebehandling – HDG
- Miljøbetingelser: Udendørs, lav til moderat forurening (C3/C4 – lav)
Valgmuligheder
Gevindforbindelse – M
- M10
- M12
- M16
Pakkestørrelse
- 25 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
Fra DKK 1.872,15
Teknisk data

Materialesammensætning
Møtrik: C4C - DIN EN 10263, Plastik: PA 6,6
Overfladefinish
Udendørs overfladebehandling – HDG
Miljøbetingelser
Udendørs, lav til moderat forurening (C3/C4 – lav)
Dokumenter
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Kan sættes ind hvor som helst langs bjælken
- Møtrik med en fleksibel vinge til at holde den på plads under montering
- Mulighed for plan fastgørelse til skinne
Arbejdsopgaver
- Nem samling af alle dele af konstruktionen
For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.
Produktvideoer
Råd & Support
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.