MV-LDP
Robust lastfordelingsplade til montering af airconditionanlæg, gangstier, ventilationsrør, rørsystemer eller kabelbakker på flade tage
- Materialesammensætning: Plade: pressestøbt aluminium, Gummiplade: EPDM, Forbinder: S235JR - DIN EN 10025
- Overfladefinish: Udendørs overfladebehandling – HDG
- Miljøbetingelser: Udendørs, lav til moderat forurening (C3/C4 – lav)
Kunder søgte også efter forbinder, tilbehør, lastfordeling, installation or skinnesystem.
Valgmuligheder
Pakkestørrelse
- 2 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
Fra DKK 4.153,88
Teknisk data

Materialesammensætning
Plade: pressestøbt aluminium, Gummiplade: EPDM, Forbinder: S235JR - DIN EN 10025
Overfladefinish
Udendørs overfladebehandling – HDG
Miljøbetingelser
Udendørs, lav til moderat forurening (C3/C4 – lav)
Dokumenter
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Kan roteres i op til 7 grader som kompensation til taghældningen
- Mulighed for vertikale og horisontale forbindelser med stiverskinner
- Kompatibel med MQN-trykknap-montagebolte for lettere montering af stiverskinner
- Robust aluminiumsplade til jævn belastningsfordeling langs dens overflade
- Nemmere at håndtere og transportere sammenlignet med præfabrikeret, svejset stål
Arbejdsopgaver
- Montering af airconditionanlæg, gangstier, ventilationsrør, rørsystemer og kabelbakker på flade tage
For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.
Råd & Support
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.