Special
MIQC-E Forbinder
Forbinder MIQC-90-E #2140259
Varmgalvaniseret forbinder (HDG) til forbindelse af MIQ-bjælker på langs for lange spænd ved tunge opgaver
- Vægt: 3.48 kg
- Materialesammensætning: DD11 MOD - HN 547, S275JR - DIN EN 10025
- Overfladefinish: Varmforzinket, 55 µm DIN EN ISO 1462
Valgmuligheder
Pakkestørrelse
- 2 stk
Antal
Pakker
Total Stk.
2
Rabatteret nettopris
DKK 4.007,95
DKK 2.003,97 / 1 Stk.
Teknisk data

Vægt
3.48 kg
Materialesammensætning
DD11 MOD - HN 547, S275JR - DIN EN 10025
Overfladefinish
Varmforzinket, 55 µm DIN EN ISO 1462
Miljøbetingelser
Udendørs, lav til moderat forurening (C3/C4 – lav)
Sæt
Ja
Tilspændingsmoment
84 Nm
Nøglestørrelse
10 mm
Dokumenter
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Hurtig, nem montering
- Fleksible monteringspositioner
- Minimeret belastningsreduktion
Arbejdsopgaver
- Lineær tilslutning af MIQ-dragere
Råd & Support
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.