Special
MQW-L Vinkel
Standard elforzinket 90 graders vinkel til at forbinde flere MQ-stiverskinner
- Materialesammensætning: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Overfladefinish: Indendørsbelagt – Elektronisk galvaniseret
- Materialetykkelse: 6 mm
standard
Valgmuligheder
Vinkel
- 90 °
Pakkestørrelse
- 20 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
Fra DKK 1.378,05
Teknisk data
Materialesammensætning
DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
Overfladefinish
Indendørsbelagt – Elektronisk galvaniseret
Materialetykkelse
6 mm
Miljøbetingelser
Tørre indendørsmiljøer (C1) eller indendørs med midlertidig kondensation (C2)
Vinkel
90 °
Produktklasse
Standard
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Fleksibilitet, så du kan udføre mange forskellige opgaver med kun få dele
- Justerbar, så du let kan tilpasse og flytte den langs stiverskinner
- Kompatible med alle MQ-skinner og vingemøtrikker
Arbejdsopgaver
- Samling af skinnerammer og støttekonstruktioner
- Kompatibel med flere MQ-stiverskinner
- Anbefales kun til brug i tørre indendørs miljøer
For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.
Råd & Support
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.