MIC forbinder
Nyt produktProdukt #r6189
Varmgalvaniseret (HDG) forbinder til fleksibel montage af horisontale tværbjælker i elevatorskakte
- Overfladefinish: Varmgalvaniseret: 55 µm - DIN EN ISO 1461
- Miljøbetingelser: Udendørs, lav til moderat forurening (C3/C4 – lav)
Del
Egenskaber og fordele
- Sparer tid og kræfter, sammenlignet med traditionelle metoder
- Nemmere montering mellem to vægge
- Aflange huller - gør præcis placering nemmere
- Intet behov for svejsning – hurtigere og mere effektiv montering
- Justerbar og fleksibel
Arbejdsopgaver
- Horisontal fordelerbjælke i elevatorskakte
- Fastgørelse af føringsskinner