MIA-EH Skrue
Nyt produktProdukt #r6199
Varmgalvaniseret (HDG) skrue med integreret tandplade til lettere fastgørelse og enhåndsjustering af MI- og MIQ-forbindere
- Materialesammensætning: Bolt: stålsort 8.8; tandet plade: EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562
- Overfladefinish: Varmgalvaniseret: 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Miljøbetingelser: Udendørs, lav til moderat forurening (C3/C4 – lav)
Del
Kunder søgte også efter MI, skinnesystem, tungt, installation eller MI
Egenskaber og fordele
- Dele udviklet til at være lette at samle (udformning forhindrer rotation)
- Integreret tandplade giver nemmere justering med en hånd
Arbejdsopgaver
- Fastgørelsesforbindere, som er del af de modulære MI- og MIQ-understøtningssystemer