MIC-TRC Forbinder
Nyt produktProdukt #r6207
Varmgalvaniseret (HDG) forbinder til fastgørelse af (M16) gevindstænger på MI-bjælker
- Materialesammensætning: Forbinder, firkantet skive: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; skive: DIN EN ISO 7089; bolt: stålsort 8.8; møtrik: stålsort 8
- Overfladefinish: Varmgalvaniseret: forbinder, firkantet skive 55 µm - DIN EN ISO 1461; bolt, møtrik 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Miljøbetingelser: Udendørs, lav til moderat forurening (C3/C4 – lav)
Del
Kunder søgte også efter MI, skinnesystem, tungt, installation eller MI
Egenskaber og fordele
- Nem at montere
- Modsatte side af MI-bjælke kan stadig bruges til andre opgaver
- Forbinderen kan bruges øverst eller nederst på MI-bjælken
- Højdejustering: 30 mm med MI-90 og 15 mm med MI-120
- MQ-stiverskinne passer mellem MIC-TRC-gevindforbinder og MI-bjælke
Arbejdsopgaver
- MI-forbinder til gevindstænger
- MI-forbinder til rør