MIC-L Forbinder
Nyt produktProdukt #r6211
Varmgalvaniseret (HDG) forbinder til vinkelret forbindelse af MI-bjælker
- Materialesammensætning: Forbinder: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; støtteplade, tandet plade: EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562; bolt: stålsort 8.8; møtrik: stålsort 8
- Overfladefinish: Varmgalvaniseret: forbinder 55 µm - DIN EN ISO 1461; støtteplade, tandet plade, bolt, møtrik 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Miljøbetingelser: Udendørs, lav til moderat forurening (C3/C4 – lav)
Del
Kunder søgte også efter MI, skinnesystem, tungt, installation eller MI
Egenskaber og fordele
- Giver en stærk og fast tilslutning
- Justerbar op til 50 mm under montering
- Kan finjusteres op til 5 mm
- Forbinder leveres med selvlåsende møtrikker, der beskytter mod vibration
- Intet behov for svejsning – hurtigere og mere effektiv montering
Arbejdsopgaver
- Del af et modulært system i fire dele til understøtning af kabelbakker, rør og forskellige sekundære stålkonstruktioner
- Giver fleksible løsninger til industrielle og kommercielle opgaver uden behov for svejsning
- Udliggertilslutninger