Special
MIC-UH Forbinder
Varmgalvaniseret (HDG) standardforbinder til forbindelse af MI-bjælker
- Materialesammensætning: Forbinder: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; støtteplade, tandet plade: EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562; bolt: stålsort 8.8; møtrik: stålsort 8
- Overfladefinish: Varmgalvaniseret: forbinder 55 µm - DIN EN ISO 1461; støtteplade, tandet plade, bolt, møtrik 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Miljøbetingelser: Udendørs, lav til moderat forurening (C3/C4 – lav)
Valgmuligheder
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
Teknisk data
Materialesammensætning
Forbinder: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; støtteplade, tandet plade: EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562; bolt: stålsort 8.8; møtrik: stålsort 8
Overfladefinish
Varmgalvaniseret: forbinder 55 µm - DIN EN ISO 1461; støtteplade, tandet plade, bolt, møtrik 45 µm - DIN EN ISO 1461
Miljøbetingelser
Udendørs, lav til moderat forurening (C3/C4 – lav)
Tilspændingsmoment
84 Nm
Nøglestørrelse
19 mm
Dokumenter
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- 50 mm (2") vertikal justeringsmulighed for hurtig samling
- 5 mm (0,2") vertikal finjusteringsmulighed for øget fleksibilitet
- 25 mm (1") horisontal justeringsmulighed takket være slids i forbinder
- Forbinder leveres med selvlåsende møtrikker, der beskytter mod vibration
- Udviklet til hurtig montering af én person
Arbejdsopgaver
- Del af modulopbygget system til understøtning af kabelbakker, rør og forskellige sekundære stålkonstruktioner
- Montering af MI-bjælker mellem to vægge
- Meget fleksibel forbinder til mange funktioner
- Høj forskydningsbelastning for strukturer uden udligger
- Anbefalet til brug i moderat korrossive udendørs og indendørs miljøer
For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.
Råd & Support
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.