MIC-C-UH Forbinder
Nyt produktProdukt #r7629435
Forbinder til fastgørelse af MI-bjælker i beton
- Materialesammensætning: Forbinder: DD11 MOD - HN 555-4, S235JR - DIN EN 10025-2; bolt: stålsort 8.8; møtrik: stålsort 8
- Overfladefinish: Varmgalvaniseret: forbinder 55 µm - DIN EN ISO 1461; bolt, møtrik 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Miljøbetingelser: Udendørs, lav til moderat forurening (C3/C4 – lav)
Del
Egenskaber og fordele
- Aflange huller - gør præcis placering nemmere
- Velegnet til brug med mekaniske eller kemiske ankre afhængigt af belastning og grundmaterialets type
- Intet behov for svejsning – hurtigere og mere effektiv montering
- Ingen svejsning, ingen nedetid
- Alle dele er genanvendelige
Arbejdsopgaver
- Montering af MI-bjælker mellem to vægge
- Fastgørelse på betonvægge, gulve og lofter
- Opgaver, som kræver ekstra høj belastningskapacitet
- Understøtning af kabelbakker, rør og forskellige sekundære stålkonstruktioner
- Høj forskydningsbelastning for strukturer uden udligger