Special
MQN-C
Montagebolt MQN-C #2184368
Elforzinket montagebolt til samling af ethvert element med sommerfugleåbninger
- Produktklasse: Ultimate
- Materialesammensætning: Plade: stål S355J2 DIN EN 10025-2, Møtrik: S355MC - DIN EN 10149-2, Bolt: styrke 8.8 - DIN EN ISO 898
- Overfladefinish: Indendørsbelagt – Elektronisk galvaniseret
ultimate
Valgmuligheder
Pakkestørrelse
- 50 stk
Antal
Pakker
Total Stk.
50
Rabatteret nettopris
DKK 2.589,30
DKK 51,79 / 1 Stk.
Teknisk data
Produktklasse
Ultimate
Materialesammensætning
Plade: stål S355J2 DIN EN 10025-2, Møtrik: S355MC - DIN EN 10149-2, Bolt: styrke 8.8 - DIN EN ISO 898
Overfladefinish
Indendørsbelagt – Elektronisk galvaniseret
Miljøbetingelser
Tørre indendørsmiljøer (C1) eller indendørs med midlertidig kondensation (C2)
Vægt
63 g
Dokumenter
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Ekstremt hurtig montering takket være push-only-funktionen
- Skabt til at være enkel, kompakt og tidsbesparende
- Giver et sikkert hold, når den er trykket ned, drejet og strammet korrekt
- Universel - one-push-knap til alle forbindelser og MQ-skinner
- Færre dele og stor fleksibilitet
Arbejdsopgaver
- Sammensætning af vinkler til stiverskinner
- Forbindelseselement til U-ramme/tværbjælkekonstruktioner
- Forbinder stiverskinner og konstruktionselementer
- Forbinder MQ konsoller, vinkler og sokler til MQ-profiler
- Samlet enhed erstatter en fjedermøtrik, bolt og skive til hurtig montering
Produktvideoer
Råd & Support
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.