Special
MQN-B montagebolt
Ultimativ elforzinket montagebolt – brandtestet i overensstemmelse med ETA
- Godkendelser: ETA
- Produktklasse: Premium
- Tilspændingsmoment: 40
premium
Valgmuligheder
Pakkestørrelse
- 50 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
Teknisk data
Godkendelser
ETA
Produktklasse
Premium
Tilspændingsmoment
40
Materialesammensætning
Plade: stål S355J2 DIN EN 10025-2, Møtrik: S355MC - DIN EN 10149-2, Bolt: styrke 8.8 - DIN EN ISO 898
Overfladefinish
Indendørsbelagt – Elektronisk galvaniseret
Miljøbetingelser
Tørre indendørsmiljøer (C1) eller indendørs med midlertidig kondensation (C2)
Dokumenter
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Skabt til at være enkel, kompakt og tidsbesparende
- Universel: et forbindelseselement til alle MQ-stiverskinner
- ETA-godkendt trykknap til montagebolt
- Giver et sikkert hold, når den er trykket ned, drejet og strammet korrekt
- Synligt brandmærke til nemmere genkendelse af brandtestede dele
Arbejdsopgaver
- Robuste forbindelser af vinkler til kanaler
- Tilslutninger, som kræver brandgodkendelse i henhold til ETA
- U-ramme-/tværgående konstruktioner
- Forbinder stringerskinner og konstruktionselementer
- Samlet enhed erstatter en fjedermøtrik, bolt og skive til hurtig montering
For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.
Råd & Support
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.