MQN-C HDG plus
Nyt produkt UltimateProdukt #r8296599
Montagebolt
- Produktklasse: Ultimate
- Materialesammensætning: Plade: S380MC, Møtrik: S355MC - DIN EN 10149-2, Bolt: styrke 8.8 - DIN EN ISO 898
- Overfladefinish: Udendørs overfladebehandling – HDG Plus
Del
Egenskaber og fordele
- Ekstremt hurtig montering takket være unik push-only-funktion
- Enkel, kompakt og tidsbesparende ved korrekt montering
- Giver et mere sikkert hold, når den er trykket i, drejet og strammet
- Universel: en trykknap til alle forbindelser og MQ-skinner
- Spionhul til visuel kontrol af møtrikposition
Arbejdsopgaver
- Anbefales til fastgørelse af vinkler på skinner
- U-ramme-/tværbjælkekonstruktioner
- Komponent i et stykke til forbindelse af skinner og strukturelementer
- Udviklet til en lang levetid i tempereret udendørs klima
- Tilslutning af alle MQ konsoller, vinkler og sokler til alle MQ-profiler