Nedbrydnings- og mejselhamre
Mejselhamre
Nedbrydning af vægge

Kraft der rykker


Nedrivning af væg

Eksponering af armeringsjern

Fjernelse på overflader

Vægåbninger
Designet til produktivitet og sikkerhed


Højtydende Nuron batteriplatform
Hjælper med at være mere produktiv, når det bruges sammen med den optimale oplader og forbrugsvarer

Active Vibration Reduction (AVR)
Hjælper med at øge produktiviteten hele dagen ved at gøre arbejdet mere behageligt og mindske træthed hos brugeren

System til fjernelse af støv (DRS)
Opsamler op til 95 % af fint støv (TE DRS-B og TE DRS-H, støvsuger kræves, medfølger ikke)

Komfortabelt sidehåndtag
Sidehåndtag med hurtig åbning for præcision og komfort (medfølger ikke)

Opgrader din værktøjspark
Ofte stillede spørgsmål
For maksimal ydeevne med din batteridrevne mejselhammer fra Hilti skal du vælge et system af batterier, opladere og mejsler, der er optimeret til batteridrevet ydeevne i topklasse. Vi anbefaler også en dedikeret Hilti kuffert til opbevaring og transport af fire ekstra batterier og to ekstra opladere.

Batteri
Vælg B 22-290 Nuron batteriet – Hiltis 22 V Li-ion batteri med den højeste kapacitet. Kompatibel med alle Nuron værktøjer.

Oplader
C 8-22 Nuron ultimativ oplader er vores hurtigste måde at genoplade dine Nuron batterier på, genoplades på helt ned til 30 minutter.

Forbrugsvarer
For at maksimere mængden af udført arbejde, bør du vælge tilbehør fra Hilti Ultimate serien. Funktioner som selvslibende spidser muliggør nedrivning med højere hastighed, hvilket hjælper dig med at forbedre din effektivitet. Derudover har disse mejsler op til 50 % længere levetid.

Nedrivning af væg
Til nedrivning af væg anbefaler vi fladmejsler

Korrektion af væg
Til korrektion af vægge og mure samt eksponering af armeringsjern anbefaler vi spidsmejsler

Fjernelse af overflade
Til overfladefjernelse anbefaler vi at slibemejsler
For at få den bedste håndteringsoplevelse anbefaler vi, at du bruger visse værktøjer uden sidehåndtag. Den endelige beslutning er op til operatøren

Materialer og udførelse
For stort set alle vores værktøjer har vi 20 års garanti og reparerer eller udskifter dele, der går i stykker som følge af fabrikationsfejl (2). Eventuelle yderligere krav er udelukket.

Ingen reparationsomkostninger
Vi reparerer de fleste værktøjer uden omkostninger i 2 år fra købsdatoen. Dette inkluderer reservedele, arbejdskraft og forsendelse. Efter den omkostningsfrie dækningsperiode betaler du selv for dine reparationer, men der er et loft over omkostningerne (3).

3 dages reparationer
Du vil normalt modtage dit værktøj tilbage inden for tre dage efter bestilling af en reparation. Vi henter endda dit ødelagte værktøj på din arbejdsplads og returnerer det samme sted (4).
Noter
(1) Tal fra 2024
(2) Ingen reperationsomkostninger: Nogle undtagelser gælder, se betingelserne på hilti.dk under værktøjsservice.
(3) Fabriksgaranti: Hilti reparerer eller udskifter uden beregning og i 20 år, som har defekter som følge af materialefejl eller produktionsfejl, så længe værktøjet er blevet serviceret af Hilti og i henhold til Hiltis retningslinjer. Nogle undtagelser gælder, se betingelserne på hilti.dk under værktøjsservice.
(4) 3 dages reparationsperiode: Selvom Hilti vil bestræbe sig på at få dit værktøj tilbage til dig inden for den angivne 3 dages periode, kan der være visse undtagelser. Se betingelserne på hilti.dk under værktøjsservice.