Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder

Mejselhamre

Opbrydning af gulve

Få kraften i gulvet

Stærk

Opbrydning af gulve

Få glæde af kraftfuld ydeevne med lav vibration ved fjernelse af betonplader og fundamenter.
Ligetil

Asfalt arbejde

Opbryd og skær igennem asfalt med mindre indsats til effektiv vejbygning, rørføring og reperation af belægning.
Nøjagtig

Renovering af gulve

Fra korrektioner til fjernelse af fliser, vinyl eller tæpper. Vælg vores gulvredskaber eller den alsidige TE 1000-AVR mejselhammer.
Effektiv

Kanalarbejde

Skab kanaler til rør og elektriske kabler – med vores dedikerede gulvværktøj eller vores universelle TE 1000-AVR mejselshammer.
Pålidelig

Indstilling af jordspyd

Brug vores værktøjer til at skabe pålidelige jordforbindelser, når du driver jordspydene til elektrisk jordforbindelse.
Stærk

Opbrydning af gulve

Få glæde af kraftfuld ydeevne med lav vibration ved fjernelse af betonplader og fundamenter.
Ligetil

Asfalt arbejde

Opbryd og skær igennem asfalt med mindre indsats til effektiv vejbygning, rørføring og reperation af belægning.
Nøjagtig

Renovering af gulve

Fra korrektioner til fjernelse af fliser, vinyl eller tæpper. Vælg vores gulvredskaber eller den alsidige TE 1000-AVR mejselhammer.
Effektiv

Kanalarbejde

Skab kanaler til rør og elektriske kabler – med vores dedikerede gulvværktøj eller vores universelle TE 1000-AVR mejselshammer.
Pålidelig

Indstilling af jordspyd

Brug vores værktøjer til at skabe pålidelige jordforbindelser, når du driver jordspydene til elektrisk jordforbindelse.

    Designet til produktivitet og sikkerhed

    Højtydende Nuron batteriplatform

    Hjælper med at opretholde høj produktivitet, når den bruges sammen med den optimale oplader og de rette tilbehør.

    Kontrol af brugerens kraft

    Justér mejselkraften ved at regulere trykket på underlaget.

    Active Vibration Reduction (AVR)

    Hjælper med at øge produktiviteten hele dagen ved at gøre arbejdet mere behageligt og mindske træthed hos brugeren

    System til fjernelse af støv (DRS)

    Opsamler op til 95 % af fint støv (TE DRS-B og TE DRS-H, støvsuger kræves, medfølger ikke)

    Hilti værktøjer er i gennemsnit fremstillet af 28 % genbrugsmateriale.¹
    Batteridrevet eller med ledning

    Vælg din strømkilde

    Bryder du det, der svarer til 0,5 tons tung beton? Har du brug for ekstra mobilitet på byggepladsen? Arbejder du på trange steder? Har du ikke en strømforsyning til dit ledningsdrevne værktøj? Med vores batteridrevne Hilti mejselhamre på Nuron batteriplatformen er gulvet dit.

    Batteridrevet

    Hvad du kan gøre med én opladning*


    Nedriv op til
    2
    betonblokke
    100x80x15 cm, C30/37 beton

    Op til
    8
    m kanalisering
    (15x10 cm i C30/37 beton)

    MED LEDNING

    Hvornår skal man bruge med ledning


    Mere end 0,5 ton betonarbejde
    Gå med ledning

    * *Baseret på intern test med:

    TE 2000-22, TE-SX SM spidsmejsel, 2x B 22-255 Nuron batterier

    »Flere generationer af fagfolk har brugt vores mejselhamre. Pålidelige dengang. Pålidelige nu. Pålidelige altid.«

    Sæt strøm til din værktøjspark

    Ofte stillede spørgsmål

    For at maksimere rækkevidden af din batteridrevne mejselhammer fra Hilti skal du vælge et system af batterier, opladere og mejsler, der er optimeret til batteridrevet ydeevne i topklasse. Vi anbefaler også en dedikeret Hilti-kuffert til opbevaring og transport af fire ekstra batterier og to ekstra opladere.

    Batteri

    Brug B 22-290 Nuron batteriet – Hiltis 22V Li-ion batteri med den højeste kapacitet. Kompatibelt med alle Nuron værktøjer.

    Oplader

    C 8-22 Nuron ultimative oplader er vores hurtigste måde at genoplade dine Nuron-batterier på, så strømmen genoprettes på så lidt som 30 minutter.

    Forbrugsvarer

    For at maksimere mængden af arbejde, du kan udføre, vælg Hiltis Ultimate mejsler. Funktioner som selvskarpende spidser muliggør hurtigere opbrydning og hjælper dig med at nå længere. Derudover har disse mejsler op til 50 % længere levetid.

    Opbrydning af gulve

    Vi anbefaler at bruge fladmejsler til opbrydning af gulve.

    Vægarbejde

    Hvis du bruger TE 1000-22 og også udfører vægarbejde, skal du bruge spidsmejsler.

    Da TE 3000 har mere kraft med 85 joule, bør den bruges til beton, der er tykkere end 20 cm.

    20 års garanti

    Materialer og udførelse

    We‘ve strived to create tools and products that make a difference in every trade and application. That’s why our tools have been in vans and toolparks across generations of professionals.

    2 års dækning af slitage

    Ingen reparationsomkostninger

    Vi reparerer de fleste værktøjer uden omkostninger i 2 år fra købsdatoen. Dette inkluderer reservedele, arbejdskraft og forsendelse. Efter den omkostningsfrie dækningsperiode betaler du selv for dine reparationer, men der er et loft over omkostningerne (3).

    3 dages reparationstid

    3 dages reparationer

    Du vil normalt modtage dit værktøj tilbage inden for tre dage efter bestilling af en reparation. Vi henter endda dit ødelagte værktøj på din arbejdsplads og returnerer det samme sted (4).

    Køb nu

    Noter

    (1) Tal fra 2024 (2) Ingen reperationsomkostninger: Nogle undtagelser gælder, se betingelserne på hilti.dk under værktøjsservice. (3) Fabriksgaranti: Hilti reparerer eller udskifter uden beregning og i 20 år, som har defekter som følge af materialefejl eller produktionsfejl, så længe værktøjet er blevet serviceret af Hilti og i henhold til Hiltis retningslinjer. Nogle undtagelser gælder, se betingelserne på hilti.dk under værktøjsservice. (4) 3 dages reparationsperiode: Selvom Hilti vil bestræbe sig på at få dit værktøj tilbage til dig inden for den angivne 3 dages periode, kan der være visse undtagelser. Se betingelserne på hilti.dk under værktøjsservice.

    Få din mejselhammer til opbrydning af gulv