TE 500 SDS Maks. mejselhammer
Nyt produktProdukt #r3661
Alsidig SDS Max (TE-Y) mejselhammer til lette opgaver i beton og murværk
- Arbejdsretning: Væg
- Borepatrontype: TE-Y (SDS Maks.)
- Vægt iht. EPTA-procedure 01/2003 uden batteri: 5.6 kg
Del
Egenskaber og fordele
- Stor alsidighed til en lang række mejslingsopgaver
- Perfekt startegenskaber og høj betjeningskomfort
- Høj robusthed og lang levetid takket være separate smøringskamre
- Låsbar afbryder, der gør værktøjet mere behageligt at bruge ved kontinuerlig brug
- Valgfrit DRS-B støvopsamlingssystem opsamler 95 % af støv
Arbejdsopgaver
- Mejslingsopgaver i betonvægge og murstensvægge
- Udførelse af kanaler i beton eller mursten
- Reparationsopgaver i beton
- Fjernelse af puds og fliser
- Udmejsling af gennemføringer til rør i vægge og gulve

Hilti Værktøjsservice
Enestående dækning af alt dit Hilti-værktøj og reparationstid på kun 3 dage.
- 3 dage eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
- Service er gratis i op til 2 år, inklusive slitage, afhentning og levering
- Begrænset reparationsomkostning efter den omkostningsfrie periode
- 3 måneder uden omkostninger efter hver betalt reparation
- Det kræver blot et klik eller en opringning – vi klarer resten

Fleet Management
Få dit Hilti-værktøj til en fast månedlig ydelse og reducer dine omkostninger.
- Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
- Gratis kontrol af værktøjspræcision i overensstemmelse med producentens specifikationer.
- Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
- Tyveridækning hjælper med til at reducere økonomisk risiko og uventede udgifter.