ER DU NY PÅ HILTI.DK?Se dine priser og shop 24/7Opret en konto nu

DD-ST 150-U Borestativ

Borestativ DD-ST 150-U CTL #2203155

Borestativ til Hilti DD 150-U Boremaskiner

  • Fikseringstilstand: Anker, vakuum integreret i endeplade
  • Vinkel kerneboring: Ja
  • Søjle forlænger: Ja

Valgmuligheder

Pakkestørrelse
  • 1 stk
Produktmuligheder
Antal
Pakker
Total Stk.
1
Du kan ikke se dine virksomhedspriser

Log ind eller registrer dig for at se din virksomhedspriser.

Rabatteret nettopris
DKK 15.865,30
DKK 15.865,30 / 1 Stk.

Teknisk data

Fikseringstilstand
Anker, vakuum integreret i endeplade
Vinkel kerneboring
Ja
Søjle forlænger
Ja
Til brug sammen med
DD 150-U
Vægt
14.5 kg
Grundflange mål (LxB)
470 x 246 mm
Borestativ højde
953 mm
Diameterkapacitet kan udvides
Nej

Funktioner og arbejdsopgaver

Funktioner

  • Kompakt og let – Udviklet til nem transport og nem opsætning
  • Omfattende udvalg af tilbehør – såsom vakuumpads, hurtigskruer, fastgørelsessæt og vandopsamlingssystemer
  • Nem montering – hurtig tilslutning af drevenhed uden brug af værktøj

Arbejdsopgaver

  • Boreområde op til en diameter på 162 mm (6 3/8”) uden afstandsstykker
  • Kan fastgøres med anker eller med vakuumpumpe
  • Borestativ til kerneboring i vinkel op til 45°
  • Kompatibel med DD 150-U, DD 110-U-22, DD 150-U-22 og DD-160-22 kerneboringsmaskine
  • Kompatibel med DD AF-CA L autofeedenhed

Råd & Support

Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.