Nuron
GFB 6X-22 batteridrevet båndfil
Band file GFB 6X-22 kuf produktnummer: #2252749



Batteridrevet båndfil med variabel hastighed med opgraderet ydeevne og batteritid til slibning og efterbehandling af metaller (Nuron-batteriplatform)
- Nominel spænding: 21.6 V
- Mål (LxBxH): 488 x 263 x 110 mm
- A-vægtet afgivet lydtryksniveau: 81 dB (A)
Tilpas dit sæt


Værktøj inkl. kuffert
Hvor mange sæt vil du bestille?
Du kan ikke se dine virksomhedspriser
Rabatteret nettopris
DKK 7.378,14
Teknisk data
Nominel spænding
21.6 V
Mål (LxBxH)
488 x 263 x 110 mm
A-vægtet afgivet lydtryksniveau
81 dB (A) 1
Triaksial vibrationsværdi ved vinkelslibning (ah,AG)
3.2 m/s² 2
Vægt iht. EPTA-procedure 01/2003 uden batteri
2.3 kg
- I henhold til den gældende produktstandard (se instruktionsvejledningen for at få flere oplysninger)
- I henhold til den gældende produktstandard (se instruktionsvejledningen for at få flere oplysninger)
Dokumenter
pdf Brugervejledning GFB 6X-22 02, bulgarsk, tjekkisk, dansk, tysk, græsk, engelsk, spansk, estisk, finsk, fransk, hebraisk, ungarsk, italiensk, kasakhisk, litauisk, lettisk, nederlandsk, norsk, polsk, portugisisk, rumænsk, russisk, slovakisk, svensk, ukrainsk [ 6.2 MB ]
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Præcis hastighedskontrol fra 4,3-9,5 m/s – du kan bruge højere hastigheder til hurtigt at fjerne materiale, mens de lavere hastigheder hjælper dig med at udforme en perfekt poleret finish på rustfrit stål
- Forbedret komfort og fleksibilitet – slank håndtag, afbalanceret vægt og lås-på-afbryder giver dig præcis styring, som kræves til metalarbejde af høj kvalitet
- Åben kompatibilitet – brug denne batteridrevne båndfil med fire forskellige arme og dine foretrukne slibe-/efterbehandlingsbælter fra Hilti eller andre mærker
- Værktøjsfrie båndændringer – minimering af den tid, man bruger på at udskifte slibemidler
- På Nuron-batteriplatformen – batteridrevet værktøj til metalarbejde, der ikke går på kompromis, takket være holdbare batterier, og et stort udvalg af services, som holder dig produktiv, både i dag og i morgen
Arbejdsopgaver
- Grov slibning – effektiv fjernelse af svejsesømme, grat, rust, belægninger eller pletter i hjørner og dybder, som er svære at nå
- Finslibning – efterbehandling af ulegeret og rustfrit stål for et glat, ensartet og attraktivt udseende
- Overfladebehandling – fjernelse af ridser fra stål- og rustfrie ståloverflader
- Spejl-finish – højmat polering af rustfrit stål til man opnår en spejl-finish
- Velegnet til brug på rustfrit/kulstofstål, aluminium, kobber, messing og titanium
Relaterede produkter
Nuron

B 22-85 alsidigt 22 V Li-ion batteri med optimal balance i vægt, effekt og driftstid til brug med Nuron elværktøj
Nuron

22 V Li-ion batteri med høj kapacitet, udviklet til at fremme performance og levetid for mellemtungt til robust Nuron el-værktøj
Services
Fleet Management
- Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
- Effektivt værktøj og nyeste teknologi hjælper med til at øge produktiviteten på arbejdspladsen.
- Tyveridækning hjælper med til at reducere økonomisk risiko og uventede udgifter.
Anmod om live produktdemo
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.
Anmod om live produktdemo
