Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder
Nuron

TE 4-22 batteridrevet borehammer

Batteri-borehammer TE 4-22 æske produktnummer:

Kompakt TE 4-22 SDS Plus borehammer med den bedste balance mellem ydeevne og vægt til boring over hovedhøjde (Nuron-batteriplatform)

  • Vægt iht. EPTA-procedure 01/2003 uden batteri: 2.45 kg
  • Optimalt slagboringsområde: 4 - 14 mm
  • Enkelslagenergi: 2.3 J

Kunder søgte også efter Batteri-borehammer, mejselhammer, borhammer, boremaskine or akku borehammer.

Tilpas dit sæt

Værktøj
Værktøj med papkasse Indeholder: 1x Hilti Grease
Hvor mange sæt vil du bestille?
Du kan ikke se dine virksomhedspriser

Log ind eller registrer dig for at se din virksomhedspriser.

Rabatteret nettopris
DKK 6.486,85