Nuron
TE 4-22 batteridrevet borehammer
Kit TE 4-22 + B 85 + C6 æske produktnummer: #2497243





Kompakt TE 4-22 SDS Plus borehammer med den bedste balance mellem ydeevne og vægt til boring over hovedhøjde (Nuron-batteriplatform)
- Vægt iht. EPTA-procedure 01/2003 uden batteri: 2.45 kg
- Optimalt slagboringsområde: 4 - 14 mm
- Enkelslagenergi: 2.3 J
Kunder søgte også efter Batteri-borehammer, mejselhammer, borhammer, boremaskine or akku borehammer.
Valgmuligheder
Pakkestørrelse
- 1 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Du kan ikke se dine virksomhedspriser
Rabatteret nettopris
DKK 5.199,00
DKK 5.199,00
/
1 Stk.
Teknisk data
Vægt iht. EPTA-procedure 01/2003 uden batteri
2.45 kg
Optimalt slagboringsområde
4 - 14 mm
Enkelslagenergi
2.3 J
Diameterområde for hammerboring
4 - 28 mm
Hammerboring omdr./min.
1050 rpm
Fuld hamrefrekvens
5100 slag/minut
Funktionalitet
Active Torque Control (ATC), Aktiv vibrationsreduktion (AVR), Dybdestop, Slagboring, Reversering, Arbejdslygte LED
Triaksial vibrationsværdi ved slagboring ind i beton (ah,HD)
12.3 m/s² 1
A-vægtet afgivet lydtryksniveau
98 dB (A) 2
A-vægtet afgivet lydtryksniveau
90 dB (A) 3
Støvsugermodul tilgængeligt
TE DRS-4/6, TE DRS-C, TE DRS-D, TE DRS-22
- I henhold til den gældende produktstandard (se instruktionsvejledningen for at få flere oplysninger)
- I henhold til den gældende produktstandard (se instruktionsvejledningen for at få flere oplysninger)
- I henhold til den gældende produktstandard (se instruktionsvejledningen for at få flere oplysninger)
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Kompakt, men meget effektiv – den bedste balance mellem ydeevne og vægt, borehastighed og driftstid pr. opladning for alle Hilti SDS Plus batteri borehamre
- Hurtigere boring – hurtigere montage takket være 20 % mere kraft fra den nye kulfri motor og Nuron-batterier
- Forbedret komfort – reduceret vægt, LED-lys, samt bedre greb og balance gør TE 4-22 batteri borehammer især nem at håndtere ved boring over hovedhøjde
- Omfattende sikkerhedsfunktioner – omfatter Aktiv momentstyring (ATC) som beskytter dig, hvis værktøjet begynder at dreje ukontrolleret rundt når boret sætter sig fast
- Aktiv vibrationsreduktion (AVR) gør værktøjet mindre trættende at bruge og hjælper med at øge den daglige produktivitet
Arbejdsopgaver
- Boring og slagboring i beton og mursten
- Boring af huller i beton over hovedhøjde, som f.eks. ophængning af rør og ledninger, MEP-installationer og nedhængte lofter
- Stort set støvfri boring (TE DRS-4/6 integreret støvsugermodul eller TE DRS-C støvsugerforbinder påkrævet)
- fastgørelse af ankre i beton (med valgfri TE-C bitholder og sætteværktøj)
- Kompatibel med OSHA 1925.1153 tabel 1, stort set støvfri boring (TE DRS-4/6 on-board støvsugermodul eller TE DRS-C støvsugerforbinder kræves)
Relaterede produkter
Nuron

B 22-85 alsidigt 22 V Li-ion batteri med optimal balance i vægt, effekt og driftstid til brug med Nuron elværktøj
Nuron

22 V Li-ion batteri med høj kapacitet, udviklet til at fremme performance og levetid for mellemtungt til robust Nuron el-værktøj
Services
Fleet Management
- Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
- Effektivt værktøj og nyeste teknologi hjælper med til at øge produktiviteten på arbejdspladsen.
- Tyveridækning hjælper med til at reducere økonomisk risiko og uventede udgifter.
Anmod om live produktdemo
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.
Anmod om live produktdemo
