Nuron
TE 60-22 batteridrevet borehammer






Effektfuld og batteridrevet SDS Max (TE-Y) borehammer med højt kraft-vægt-forhold til krævende boring og mejsling i beton og murværk (Nuron batteri)
- Vægt iht. EPTA-procedure 01/2003 uden batteri: 6.4 kg
- Optimalt slagboringsområde: 18 - 40 mm
- Enkelslagenergi: 8.8 J
Tilpas dit sæt


Værktøj inkl. kuffert Indeholder: 1x Hilti Grease, 1x Værktøjskuffert TE 60-22 kpl
Hvor mange sæt vil du bestille?
Du kan ikke se dine virksomhedspriser
Rabatteret nettopris
DKK 14.073,57
Teknisk data
Vægt iht. EPTA-procedure 01/2003 uden batteri
6.4 kg
Optimalt slagboringsområde
18 - 40 mm
Enkelslagenergi
8.8 J
Hammerboring omdr./min.
303 rpm
Fuld hamrefrekvens
3480 slag/minut
Funktionalitet
Active Torque Control (ATC), Aktiv vibrationsreduktion (AVR), Slagboring, Mejsling, Effektreduktion
Triaksial vibrationsværdi ved slagboring ind i beton (ah,HD)
10.2 m/s² 1
Triaksial vibration ved mejsling i beton
9.1 m/s² 2
Støvsugermodul tilgængeligt
TE DRS-Y, TE DRS-D
A-vægtet afgivet lydtryksniveau
98 dB (A) 3
A-vægtet afgivet lydtryksniveau
106 dB (A) 4
- I henhold til den gældende produktstandard (se instruktionsvejledningen for at få flere oplysninger)
- I henhold til den gældende produktstandard (se instruktionsvejledningen for at få flere oplysninger)
- I henhold til den gældende produktstandard (se instruktionsvejledningen for at få flere oplysninger)
- I henhold til den gældende produktstandard (se instruktionsvejledningen for at få flere oplysninger)
Dokumenter
pdf Sikkerhedsdatablad Hilti Grease (DA) [ 772.6 KB ]
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Uovertruffen kraft-vægt-forhold – vores næste generations-TE 60-22 giver 25 % hurtigere borehastigheder og den effekt, du ville forvente fra en meget tungere borehammer
- Maksimal arbejde pr. opladning – kulfri motor og mere effektive 22 V Nuron-batterier hjælper dig med at få mere batterilevetid
- Opgraderede sikkerhedsfunktioner – inklusive aktiv momentstyring (ATC) for bedre at beskytte dig mod ukontrollabel rotation af boret, hvis det sidder fast, og kompatibelt med støvsugermodulet (DRS) til næsten støvfri boring
- Længere triggertid – Active Vibration Reduction (AVR) beskytter mod vibration, så du kan arbejde med færre afbrydelser
- På Nuron batteriplatformen – batteridrevne borehamre, der ikke går på kompromis, takket være holdbare litiumionbatterier, energibesparende bor og et stort udvalg af services, som holder dig produktiv, både i dag og i morgen
Arbejdsopgaver
- Ekstrem alsidig borehammer til robust arbejde med beton og bygningsinstallation
- Boring af huller til eftermonterede armeringsjern i beton (anbefalet diameterområde 3/4” til 1-5/8”)
- Boring af huller til eftermonterede armeringsjern i beton (anbefalet diameter fra 20 mm til 40 mm)
- Boring af huller til rørføringer eller elektriske installationer i beton og murværk
- Mejsling af åbninger og kanaler i beton eller murværk
For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.
Relaterede produkter
Læs mere om vores PowerUp-batteripakker, herunder multipakker med batterier og opladere til vores sortiment af kraftige batteridrevne værktøjer
Ultimativ SDS Max (TE-Y) sugebor til stort set støvfri boring i beton
Ultimativ SDS Max (TE-Y) hammerbor til enestående boringsydelse i beton (Imperial)
Ultimativ SDS Max (TE-Y) hammerbor til enestående boringsydelse i armeret beton (metrisk)
Anmod om live produktdemo
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.
Anmod om live produktdemo