Login and purchasing functionalities back in a few hours
Save Til

Metal

Høj hastighed. Maksimal skæreevne.

Hilti saver i metal
Præcis tilpasning

Præcision i hvert snit

Præcise snit i rør, kabelrør, montageskinner, gevindstænger og metalplader til metalbearbejdning og installationer.
Båndsav skæring i rør
Mere kontrol under skæring

Rene og præcise snit

Rene snit ved tilskæring, skråsnit, kurvesnit og dyksnit, så du hurtigere kan komme videre til næste opgave.
Til krævende materialer

Effektiv ved nedrivning og renovering

Skær gennem metal, skruer, ankre og kombinerede materialer ved renovering, ombygning og demontering.
Rene og præcise snit

Udskæringer og åbninger

Lav præcise åbninger i metalplader og paneler til ventilationskanaler, adgangspunkter og reparationer.
Hilti saver i metal
Præcis tilpasning

Præcision i hvert snit

Præcise snit i rør, kabelrør, montageskinner, gevindstænger og metalplader til metalbearbejdning og installationer.
Båndsav skæring i rør
Mere kontrol under skæring

Rene og præcise snit

Rene snit ved tilskæring, skråsnit, kurvesnit og dyksnit, så du hurtigere kan komme videre til næste opgave.
Til krævende materialer

Effektiv ved nedrivning og renovering

Skær gennem metal, skruer, ankre og kombinerede materialer ved renovering, ombygning og demontering.
Rene og præcise snit

Udskæringer og åbninger

Lav præcise åbninger i metalplader og paneler til ventilationskanaler, adgangspunkter og reparationer.

    Komfort, kontrol og præcision

    Hilti sav til metal

    Kontrol i hvert snit

    Opnå bedre kontrol og præcision takket være et kompakt og velafbalanceret design.

    Øg hastighed og driftstid

    Nuron-batterier giver længere driftstid og op til dobbelt så høj skærehastighed.

    Færre gnister og rester

    Skær uden varme, gnister eller smeltede kanter for sikrere håndtering og renere resultater, selv i belagt metal.

    Vælg den rette klinge til opgaven

    Vælg mellem klinger i rustfrit stål til hurtig skæring, fine snit eller nedrivningsopgaver.

    Hilti-værktøj er i gennemsnit fremstillet af 28 % genanvendte materialer.¹
    Udforsk vores udvalg

    Klar til enhver opgave

    Produktion og præcisionsarbejde

    Hiltis rundsave og båndsave til metal er udviklet til præcis og ensartet skæring i metal.


    SC 4MR-22 gør det nemt at skære med én hånd og over hovedhøjde med færre gnister, mens SC 6ML-22 giver større skæredybde og reducerer spredningen af metalspåner.


    SB 6-22 båndsaven leverer præcise snit med få gnister til både produktion og installation.

    Præcis skæring og tilskæring

    Hiltis rundsave og båndsave til metal er udviklet til hurtige, kontrollerede og lige snit i rør, profiler og metalplader.


    SC 4MR-22 gør det nemt at skære med én hånd og over hovedhøjde med færre gnister, mens SC 6ML-22 giver større skæredybde og reducerer spredningen af metalspåner.


    SB 4-22, SB 5-22 og SB 6-22 båndsavene leverer præcise snit med få gnister i tykkere materialer.

    Nedrivningsopgaver

    Hiltis bajonetsave og multicuttere er udviklet til krævende skære- og nedrivningsopgaver i metal.


    SR 6-22 bajonetsaven leverer stabil ydeevne og høj kontrol ved krævende skæreopgaver, mens SMT 6-22 multicutteren gør det nemt at udføre udskæringer, dyksnit og arbejde i trange områder ved nedrivningsopgaver.

    Specialopgaver i metal

    Hiltis gevindstangklippere og armeringsjernskærere leverer rene, gnistfrie snit, der beskytter gevindet og minimerer behovet for efterbearbejdning.

    De er udviklet til hurtig skæring på byggepladsen og eliminerer behovet for slibning eller savning af armeringsjern og gevindstænger, hvilket sparer tid og øger sikkerheden

    »Selv i tykt metal leverer vores Hilti-sav hurtige og rene snit uden besvær. Den er blevet et af de værktøjer, vi bruger mest.«

    Find den rette sav til metal

    Ofte stillede spørgsmål

    Start med at tage udgangspunkt i den type snit, du skal lave. Det har stor betydning for, hvilken sav der passer bedst til opgaven.

    Lange, lige snit i metalplader eller profiler:

    Vælg en rundsav til metal.

    • SC 6ML-22 til hurtig og præcis skæring i metal

    • SC 4MR-22 til høj kontrol ved montage- og produktionsopgaver

    Ensartet tilskæring i større mængder:

    Vælg en båndsav.

    • SB 4-22 til ensartet og gnistfri skæring af rør og gevindstænger

    Kurver, udskæringer og trange arbejdsområder:

    Vælg en stiksav.

    • SJD 6-A22 / SJT 6-A22 til præcisionsarbejde og detaljerede udskæringer

    Nedrivning og blandede materialer:

    Vælg en bajonetsav.

    • SR-serien til hurtig skæring i metal og kombinerede materialer

    Tykkere metalemner:

    Vælg en båndsav eller bajonetsav.

    • SB 4-22 til kontrolleret og præcis skæring

    • SR-serien til mere aggressive skæreopgaver

    Vælg sav ud fra materialet for at opnå den bedste ydeevne og mest effektive skæring.

    Tynde metalplader

    Vælg en rundsav til metal eller en stiksav for hurtigere skæring og bedre kontrol.

    Tykke metalplader

    Vælg en båndsav eller bajonetsav for mere kraft og kontrol.

    Rør eller kabelrør

    Vælg en båndsav for renere og gnistfri skæring.

    Gevindstænger

    Vælg en båndsav for mere præcise og ensartede snit.

    Profiler (vinkeljern, C-profiler og montageskinner)

    Vælg en rundsav til metal eller bajonetsav for større fleksibilitet.

    Kombinerede materialer

    Vælg en bajonetsav for hurtig skæring på tværs af forskellige materialer.

    Vælg sav ud fra de krav, du har til præcision og finish.

    Høj præcision (præcisionsarbejde i metal)

    Vælg en stiksav.

    Mellem præcision (generel metalbearbejdning)

    Vælg en rundsav til metal.

    Lavere præcision (nedrivning og grovere opgaver)

    Vælg en bajonetsav.

    Hvis du skal lave det samme snit igen og igen, er en båndsav det mest effektive valg. Den er udviklet til ensartet og gentagelig skæring, så du opnår præcise resultater med minimal indsats.

    Til regelmæssige skæreopgaver på tværs af forskellige materialer og anvendelser giver en rundsav til metal den bedste balance. Den er alsidig, hurtig at arbejde med og gør det nemt at skifte mellem forskellige opgaver uden at gå på kompromis med produktiviteten.

    Hvis du kun laver lejlighedsvise eller enkeltstående snit, er fleksibilitet ofte vigtigere. En stiksav giver god kontrol og høj alsidighed uden behov for en løsning, der er udviklet til store mængder eller gentagne skæreopgaver.

    20 års begrænset garanti

    Materiale- og fabrikationsfejl

    For stort set alt vores værktøj reparerer eller udskifter vi dele, der går i stykker som følge af materiale- eller fabrikationsfejl, i op til 20 år(2). Garantien omfatter ikke yderligere krav.

    2 års dækning ved slitage

    Reparation uden omkostninger

    Vi reparerer de fleste værktøjer uden omkostninger i de første 2 år efter købet. Det omfatter reservedele, arbejdsløn og fragt. Efter denne periode betaler du for reparationerne, men reparationsomkostningerne er begrænsede til et fast maksimum(3).

    Hurtig reparation

    3 dages reparationstid

    I de fleste tilfælde får du dit værktøj retur inden for 3 dage efter bestilling af en reparation. Vi afhenter det defekte værktøj på byggepladsen og leverer det tilbage til samme sted.(4)

    Køb her

    Noter

    (1) Tal fra 2024.

    (2) 20 års fabriksgaranti på materiale- og fabrikationsfejl. For stort set alle vores værktøjer reparerer eller udskifter vi dele, der går i stykker som følge af materiale- eller fabrikationsfejl, i op til 20 år fra købsdatoen. Batterier og ladere er kun omfattet af ombytning. Hvis reservedele ikke længere er tilgængelige, afgør Hilti efter eget skøn, om værktøjet skal repareres, erstattes eller refunderes. Kundens lovbestemte rettigheder i forbindelse med produktfejl påvirkes ikke.

    (3) Reparation uden omkostninger: Vi reparerer de fleste værktøjer uden omkostninger i 2 år fra købsdatoen. Visse undtagelser gælder. Der gælder undtagelser for visse produktgrupper, herunder vinkelslibere og benzindrevne save. For værktøj med NiCd/NiMH-batteriteknologi og krudtdrevet heavy-duty-boltepistol DX 860 og DX 9 gælder en omkostningsfri periode på 1 år. Skader som følge af forkert brug, misbrug eller anvendelse i strid med værktøjets brugsanvisning er ikke dækket og faktureres kunden. Alt tilbehør er undtaget, derudover er kolber og stopringe til skudmontageværktøj og filtre til støvsugere og benzinkapsave ikke dækket af Hilti Værktøjsservice. Reparations- eller udskiftningsomkostninger af disse sliddele er på kundens regning. Hilti kan udføre reparationer med nye eller fabriksrenoverede reservedele. Hvis et produkt ikke kan repareres af tekniske eller økonomiske årsager, eller hvis nødvendige reservedele, batterier eller tilbehør ikke længere er tilgængelige, kan Hilti levere et erstatningsprodukt, som kan være nyt eller fabriksrenoveret. Erstatningsproduktet kan have et andet serienummer end det oprindelige produkt.

    (4) Hvis reparationen tager længere tid end 3 dage, bortfalder reparationsomkostningen. "3 dage eller gratis" udgør den eneste kompensation ved forsinkelse. Hilti er ikke ansvarlig for driftstab eller andre indirekte tab som følge af forsinkelser i reparationsprocessen. Den angivne reparationstid gælder ikke i tilfælde af force majeure, tilbudsreparationer eller andre forhold uden for Hilti's kontrol, herunder transportforsinkelser.

    Hilti "3 dage eller gratis" tilbydes indtil videre og kan ændres eller ophøre uden varsel.
    Se de fulde vilkår og betingelser for Hilti Værktøjsservice på Hilti Værktøjsservice.

    Find din sav til metal