Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder
Save til

Træ

Mere hastighed. Mere frihed. Mindre støv.

Renere resultater

Udsparinger og åbninger

Skær rene åbninger i træ, krydsfiner og plader til vinduer, døre og tekniske installationer uden at beskadige materialer omkring.
Præcis tilpasning

Lige snit på mål

Skær stolper, bjælker og plader præcist til med rene, ensartede snit til konstruktion, terrasser, gulve og andre byggeopgaver.
Bedre kontrol ved skæring

Detalje- og finishsnit

Lav præcise geringssnit, dyksnit, udsparinger og kurvesnit til finisharbejde, indvendig montering og snedkerarbejde.
Krævende materialer

Nedrivning og renovering

Skær gennem træ, skruer og sammensatte materialer ved ombygning, nedrivning og konstruktionsændringer i renoveringsprojekter.
Krævende opgaver

Heavy-duty trækonstruktioner

Skær i kraftigt konstruktionstræ, LVL-bjælker og udendørs trækonstruktioner, hvor dybe og kraftfulde snit er afgørende.
Renere resultater

Udsparinger og åbninger

Skær rene åbninger i træ, krydsfiner og plader til vinduer, døre og tekniske installationer uden at beskadige materialer omkring.
Præcis tilpasning

Lige snit på mål

Skær stolper, bjælker og plader præcist til med rene, ensartede snit til konstruktion, terrasser, gulve og andre byggeopgaver.
Bedre kontrol ved skæring

Detalje- og finishsnit

Lav præcise geringssnit, dyksnit, udsparinger og kurvesnit til finisharbejde, indvendig montering og snedkerarbejde.
Krævende materialer

Nedrivning og renovering

Skær gennem træ, skruer og sammensatte materialer ved ombygning, nedrivning og konstruktionsændringer i renoveringsprojekter.
Krævende opgaver

Heavy-duty trækonstruktioner

Skær i kraftigt konstruktionstræ, LVL-bjælker og udendørs trækonstruktioner, hvor dybe og kraftfulde snit er afgørende.

    Udviklet til bedre skæreresultater

    Længere driftstid med Nuron-batterier

    Nuron-batterier giver længere driftstid og en mere ensartet skæreydelse.

    Savklinger til enhver opgave

    Vælg den rette savklinge til hurtige snit, præcis finish eller krævende arbejde i hårde materialer.

    Designet til komfort og effektivitet

    Uanset opgaven hjælper Hiltis save til træ dig med at opnå renere, sikrere og mere præcise snit.

    Mindre støv. Mindre rengøring.

    Løsninger til støvhåndtering bidrager til sikrere skæring, renere arbejdsområder og bedre synlighed under arbejdet.

    Hilti-værktøj er i gennemsnit fremstillet af 28 % genanvendte materialer.¹
    Udforsk vores udvalg

    Klar til enhver opgave

    Produktion og præcisionsarbejde

    Bordsave og geringssave er udviklet til gentagne snit med høj præcision.

    SCT 60-22 vores batteridrevet bordsav leverer en skæredybde på 90 mm, en kløvekapacitet på 666 mm og en affasningsvinkel på op til 47°, hvilket gør den ideel til tilskæring af konstruktionstræ og klargøring af pladematerialer ved indretnings- og montagearbejde.

    SM 60-22 vores Batteridrevet kap-/geringssav understøtter præcise kombinerede gerings- og vinkelsnit med dobbelt affasning, geringsindstilling på 60° til højre og 52° til venstre, seks hastighedstrin samt en LED-skyggelinje for nøjagtig opmærkning og tilpasning.

    Præcis skæring og tilskæring

    Hiltis rundsave og dyksave til træ er udviklet til hurtige og kontrollerede lige snit i både bygge- og finisharbejde.

    SC 30WR-22 vores batteridrevet rundsav har en skæredybde på op til 70 mm, kompatibilitet med føringsskinner og forbedret støvopsamling til præcise længdesnit.

    SC 6WP-22 vores batteridrevne dyksav giver maksimal kontrol til finisharbejde med trinvis 1 mm dybdejustering, affasningsvinkel op til 47° og kompatibilitet med føringsskinner. Den leverer en maksimal skæredybde på 57 mm og op til 53 mm ved brug af føringsskinne, så du kan udføre rene og præcise snit i plader, krydsfiner og indvendige montageopgaver.

    Detaljearbejde og formning

    Brug Hiltis stiksave og multicuttere til præcist detaljearbejde og tilpasninger.

    SJD 6-22 og SJT 6-22 vores batteridrevet stiksave gør det nemt at lave buede snit og snit i snævre radier ved hjælp af variabel hastighed, pendulfunktion, klingestyring og LED-belysning.

    SMT 6-22 vores batteridrevet multicutter leverer hurtige dyksnit og tilskæring med en oscillationsvinkel på 4°, kulfri motor og Aktiv vibrationsreduktion (AVR). Sammen med et bredt udvalg af indsatsværktøjer er den velegnet til indretnings-, montage- og renoveringsopgaver.

    Nedrivning og krævende skæreopgaver

    Hiltis bajonetsave og kædesave til træ er udviklet til nedrivning, renovering og krævende skæreopgaver i konstruktionstræ.

    SR 10-22, SR 6-22 og SR 4-22 vores batteridrevne bajonetsave, som kombinerer høj skæreydelse med komfort og kontrol. Med funktioner som aktiv vibrationsreduktion (hvor relevant), værktøjsfrit klingeskift, LED-belysning og et velafbalanceret design er de velegnede til skæring i træ, træ med indlejrede søm, plast, metal og kompositmaterialer.

    SCN 60-22 vores batteridrevet motorsav til træ er udviklet til krævende skæreopgaver i kraftigt konstruktionstræ. Den kombinerer en kædehastighed på 21 m/s med et 40 cm sværd for høj skæreydelse. Motorsaven er udstyret med en lavprofilkæde, som bidrager til reduceret tilbageslag, samt en kædebremse, der understøtter sikker og kontrolleret skæring.

    »Pålidelig kraft, rene snit og ingen bøvl. Med Hiltis save til træ bruger jeg mindre tid på at rette fejl og mere tid på at komme videre med arbejdet.«

    Find den rette sav til træ

    Ofte stillede spørgsmål

    Start med at vælge ud fra den type snit, du skal udføre. Det hjælper dig med at finde den sav, der passer bedst til opgaven.

    Lange, lige længdesnit og generel tilskæring af konstruktionstræ

    Vælg en rundsav.

    • SC 30WR-22 til dybe og præcise længdesnit

    • SC 6WL-22 til let håndtering ved almindeligt træ- og snedkerarbejde

    Rene og præcise finishsnit med føringsskinne

    Vælg en dyksav.

    • SC 6WP-22 til splintfri kanter og præcis skæring med føringsskinne

    Gentagne længdesnit med høj præcision

    Vælg en bordsav.

    • SCT 60-22 til præcise og ensartede snit ved tilskæring af træ og pladematerialer

    Præcise gerings- og vinkelsnit

    Vælg en kap-/geringssav.

    • SM 60-22 til ensartede gerings- og vinkelsnit med høj præcision

    Kurvesnit, udsparinger og arbejde på trange steder

    Vælg en stiksav eller multicutter.

    • SJD 6-A22, SJT 6-A22 eller SMT 6-22 til præcist detaljearbejde og kontrollerede snit

    Nedrivning og grovskæring

    Vælg en bajonetsav.

    • SR-serien til hurtig skæring i træ, metal og sammensatte materialer

    Krævende skæreopgaver i konstruktionstræ

    Vælg en motorsav.

    • SCN 60-22 til dybe og kraftfulde snit i bjælker og CLT-elementer

    Vælg sav og klinge ud fra materialet for at opnå den bedste skæreydelse og finish.

    Blødt træ:

    Vælg en rundsav til hurtig og effektiv skæring.

    Hårdt træ:

    Vælg en rundsav eller dyksav med hårdmetalklinge.

    Krydsfiner, OSB eller MDF:

    Vælg en dyksav for rene og kontrollerede kanter.

    Laminater:

    Vælg en dyksav med en klinge til fine finishsnit for at reducere risikoen for afskalninger.

    Træ og metal i kombination:

    Vælg en bajonetsav for maksimal fleksibilitet.

    Vælg sav ud fra, hvor præcist og rent resultatet skal være.

    Høj præcision (finisharbejde, inventar og snedkeropgaver):

    Vælg en dyksav eller kap-/geringssav.

    Mellem præcision (almindeligt træ- og montagearbejde):

    Vælg en rundsav.

    Lavere præcision (nedrivning og grovskæring):

    Vælg en bajonetsav eller motorsav.

    Hvis du skal lave det samme snit igen og igen, er en bordsav ofte det mest effektive valg. Den er udviklet til gentagne snit med høj præcision, så du kan opnå ensartede resultater med minimal opsætning mellem hvert snit.

    Hvis du arbejder med mange forskellige opgaver, er en rundsav det mest alsidige valg. Den kombinerer høj fleksibilitet med hurtig håndtering og gør det nemt at skifte mellem forskellige typer snit uden at gå på kompromis med effektiviteten. Med en føringsskinne kan rundsaven også levere præcise og lige snit.

    Hvis du kun skal lave enkelte snit eller mindre tilpasninger, kan en stiksav eller multicutter være den bedste løsning. De giver stor fleksibilitet og god kontrol uden behov for en mere omfattende opsætning.

    20 års begrænset garanti

    Materiale- og fabrikationsfejl

    For stort set alt vores værktøj reparerer eller udskifter vi dele, der går i stykker som følge af materiale- eller fabrikationsfejl, i op til 20 år(2). Garantien omfatter ikke yderligere krav.

    2 års dækning ved slitage

    Reparation uden omkostninger

    Vi reparerer de fleste værktøjer uden omkostninger i de første 2 år efter købet. Det omfatter reservedele, arbejdsløn og fragt. Efter denne periode betaler du for reparationerne, men reparationsomkostningerne er begrænsede til et fast maksimum(3).

    Hurtig reparation

    3 dages reparationstid

    I de fleste tilfælde får du dit værktøj retur inden for 3 dage efter bestilling af en reparation. Vi afhenter det defekte værktøj på byggepladsen og leverer det tilbage til samme sted.(4)

    Køb nu

    Noter

    (1) Tal fra 2024.

    (2) 20 års fabriksgaranti på materiale- og fabrikationsfejl. For stort set alle vores værktøjer reparerer eller udskifter vi dele, der går i stykker som følge af materiale- eller fabrikationsfejl, i op til 20 år fra købsdatoen. Batterier og ladere er kun omfattet af ombytning. Hvis reservedele ikke længere er tilgængelige, afgør Hilti efter eget skøn, om værktøjet skal repareres, erstattes eller refunderes. Kundens lovbestemte rettigheder i forbindelse med produktfejl påvirkes ikke.

    (3) Reparation uden omkostninger: Vi reparerer de fleste værktøjer uden omkostninger i 2 år fra købsdatoen. Visse undtagelser gælder. Der gælder undtagelser for visse produktgrupper, herunder vinkelslibere og benzindrevne save. For værktøj med NiCd/NiMH-batteriteknologi og krudtdrevet heavy-duty-boltepistol DX 860 og DX 9 gælder en omkostningsfri periode på 1 år. Skader som følge af forkert brug, misbrug eller anvendelse i strid med værktøjets brugsanvisning er ikke dækket og faktureres kunden. Alt tilbehør er undtaget, derudover er kolber og stopringe til skudmontageværktøj og filtre til støvsugere og benzinkapsave ikke dækket af Hilti Værktøjsservice. Reparations- eller udskiftningsomkostninger af disse sliddele er på kundens regning. Hilti kan udføre reparationer med nye eller fabriksrenoverede reservedele. Hvis et produkt ikke kan repareres af tekniske eller økonomiske årsager, eller hvis nødvendige reservedele, batterier eller tilbehør ikke længere er tilgængelige, kan Hilti levere et erstatningsprodukt, som kan være nyt eller fabriksrenoveret. Erstatningsproduktet kan have et andet serienummer end det oprindelige produkt.

    (4) Hvis reparationen tager længere tid end 3 dage, bortfalder reparationsomkostningen. "3 dage eller gratis" udgør den eneste kompensation ved forsinkelse. Hilti er ikke ansvarlig for driftstab eller andre indirekte tab som følge af forsinkelser i reparationsprocessen. Den angivne reparationstid gælder ikke i tilfælde af force majeure, tilbudsreparationer eller andre forhold uden for Hilti's kontrol, herunder transportforsinkelser.

    Hilti "3 dage eller gratis" tilbydes indtil videre og kan ændres eller ophøre uden varsel.
    Se de fulde vilkår og betingelser for Hilti Værktøjsservice på Hilti Værktøjsservice.

    Find din sav til træ