SPN 6-A22 batteri-nipler
Nyt produktProdukt #r10695220
Fleksibel og alsidig batteri-nipler til frihåndsskæring i stort set alle bølge- og trapezformede metalplader, samt C-, L- og U-profiler op til 2,0 mm (14 gauge) tykkelse
- Materialetype: C.L.U.-profil, Bølgeblik, Trapezformet blikplade, Flad blikplade
- Nominel spænding: 21,6 V
- Værktøjsvægt: 1.98 kg
Kunder søgte også efter udstandser, nibler, pladenipler, SPN eller Nipler
- Kulfri motor – har op til tre gange så lang levetid (ingen omformer, der kan beskadiges, og ingen kulbørster, der skal skiftes)
- Hastighed fra 620-1370 klip pr. minut – for at optimere niplerens ydeevne i forbindelse med vigtige opgaver
- Batteriplatform – det samme batteri til alt dit 22 V Hilti-værktøj
- Tre forskellige udskiftelige hoveder – du kan skære ark, bølgeformet, trapezformet og profileret metal med samme nipper
- Stort set ingen gnister eller emissioner – batteri-nipper kan være en sikrere løsning til skæring af metal i nærheden af brændbare stoffer eller i lukkede rum
- Frihåndsskæring i metalplader op til 2,0 mm tykt (14 GA)
- Skæring af trapezformede metalplade op til 162 mm dybde med SPN RL-hoved
- Skæring af bølgeformet metalplade
- Skæring af C-, L- og U-profiler op til 82 mm dybde med SPN RN-hoved
- Indendørs udskæringer og indkærving

Enestående dækning af alt dit Hilti-værktøj og reparationstid på kun 3 dage.
- 3 dage eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
- Service er gratis i op til 2 år, inklusive slitage, afhentning og levering
- Begrænset reparationsomkostning efter den omkostningsfrie periode
- 3 måneder uden omkostninger efter hver reparation
- Det kræver blot et klik eller en opringning – vi klarer resten

Få dit Hilti-værktøj til en fast månedlig ydelse og reducer dine omkostninger.
- Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
- Tyveridækning hjælper med til at reducere økonomisk risiko og uventede udgifter.
- Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
- Effektivt værktøj og nyeste teknologi hjælper med til at øge produktiviteten på arbejdspladsen.