Nuron
BA-22 Nuron batteriadapter
Battery adapter BA-22 box #2251343
Batteriadapter til Hilti 22 V CPC Li-ion-værktøjer, som anvender Nuron-batterier
- Batterisystemkompatibilitet: Nuron
- Mål (LxBxH): 135 x 93 x 75 mm
- Vægt: 0.4 kg
Teknisk data
Batterisystemkompatibilitet
Nuron
Mål (LxBxH)
135 x 93 x 75 mm
Vægt
0.4 kg
Dokumenter
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Konverter nemt dine Hilti 22 V CPC Li-ion-værktøjer* til at arbejde med Nuron-batterier, indtil det er tid til en opgradering
- Ultraholdbar konstruktion – stødsikkert, glasfiberforstærlet hus og forseglet elektronik giver bedre beskyttelse mod barske betingelser på byggepladsen
- Brugervenligt – knapper, der er udviklet til brug med handsker og LED-indikatorer, som viser effekt og kompatibilitet
- Sparer på batteriet – batteriadapteren slukker automatisk efter fire timers inaktivitet
Arbejdsopgaver
- Tilpasning af 22 V elværktøj til Hilti CPC Li-ion-batteriplatform til brug med Nuron-batterier (undtagen B22-255 Nuron Ultimate Plus)
- *Ikke kompatibel med SC 70W-A22, SCM 22-A, SI-AT-A22 og PLT 300. Skæredybde eller manøvredygtighed for rundsave og vinkelslibere kan blive påvirket af batteriets og adapterens samlede størrelse. Nuron-batterier kan ikke oplades med Hilti CPC-opladere (gælder også for støvsugere og radioer med indbygget opladere: VC 20, VC 40, RC 4/36 og RC4/36-DAB)
- *Ikke kompatibel med SCM 22-A, SI-AT-A22 og PLT 300. Skæredybde eller manøvredygtighed for rundsave og vinkelslibere kan påvirkes af batteriets og adapterens samlede størrelse. Nuron-batterier kan ikke oplades med Hilti CPC-opladere (gælder også for RC 4/36-radioer)
Råd & Support
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.