VIGTIG BESKED TIL VORES KUNDERE-MAIL MIDLERTIDIGT UDE AF DRIFTLæs mere

Tilbehør til batterier, opladere og strømstationer

Find adaptere, kabler og andet tilbehør til batterier, opladere og strømstationer

7 Produkter

Filtrer

Nuron

L601262 (3361996)


Beskrivelse
USB opladningsadapter til Nuron-batterier, med wireless opladning, USB-C PD og USB-A-porte til opladning af bærbare computere, tablets og andre enheder
Batterisystemkompatibilitet
Nuron
L131121 (2778068)
Beskrivelse
CU 2-12 USB-opladningsadapter til Hilti 12 V-batterier til opladning af tablets, smartphones og andre enheder med USB-C eller USB-A-porte
Ingen tekniske data tilgængelige
L129300 (2403042)
Litium-drevet generator


Beskrivelse
PRCD-kabel til B 3600 Power station
Ingen tekniske data tilgængelige
L129299 (2403037)
Litium-drevet generator


Beskrivelse
PRCD-kabel til B 3600 Power station
Ingen tekniske data tilgængelige

Nuron

L147845 (2942365)


Beskrivelse
Erstatningsstrømkabel til Nuron-batteriopladere
Batterisystemkompatibilitet
Nuron
BD 14/36 on B22 3.0 LED on (89112)
14 V / 22 V / 36 V


Beskrivelse
Batteridrevet diagnoseenhed til kontrol af Hilti Li-ion-batteriers tilstand
Batterisystemkompatibilitet
14 V, 22 V, 36 V
CA-B12 (68894)
Beskrivelse
Opladningsadapter til 12 V batterier på C 4/36 opladere
Oplader kompatibilitet
C 4/36-90, C 4/36-350, C4/36-DC, C 4/36-MC4, C 4/36, RC 4/36, RC 4/36-DAB
Mål (LxBxH)
135 x 94 x 53 mm
Vægt
0.18 kg