S-IS slagtoptilbehør
Slagtop SI-SA 3/4" - 1/2"SQ #2094452
Tilbehør til slagtop
- Indstik: 3/4" firkant, 1/2" firkant
- Kort/lang: Lang
- Længde: 56 mm
Valgmuligheder
Indstik
- 1/4" Hex, 1/2" firkant
- 3/8" firkant, 3/4" firkant, 1/4" Hex, 7/16" Hex
- 1/2" firkant, 7/16" Hex
- 1/2" firkant, 3/4" firkant
- 1/2" firkant, 3/8" firkant
- 1/2" firkant
- 1/2" firkant, 5" firkant
- 3/4" firkant
- 3/4" firkant, 1/2" firkant
Længde
- 40 mm
- 50 mm
- 56 mm
- 60 mm
- 61 mm
- 127 mm
- 254 mm
Pakkestørrelse
- 1 stk
- 5 stk
Antal
Pakker
Total Stk.
1
Rabatteret nettopris
DKK 454,96
DKK 454,96 / 1 Stk.
Teknisk data
Indstik
3/4" firkant, 1/2" firkant
Kort/lang
Lang
Længde
56 mm
Overfladebehandling/coating
Sort fosfat
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Del af udvalget af det slidstærke tilbehør er designet til at hjælpe dig med at maksimere brugbarheden og levetiden af dine slagnøgler
- Professionel styrke bygget kvalitet til krævende boltning- og fastgørelsesopgaver
Arbejdsopgaver
- Tilbehør til montering af toppe til slagnøgler med forskellige skaftestørrelser, -vinkler eller -længder
- Tilbehør til boltning og fastgørelse
Råd & Support
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.