SafeSet system for installing rebar connections with HIT-RE 500 V3 epoxy mortar

SÅDAN FORBEDRER SAFESET MONTAGEN AF INDLIMET ARMERING

Højere sikkerhed og produktivitet på montager fuldt dækket af ETA på byggepladsen

Hvad er SafeSet?

SafeSet er Hilti systemet til montage af fastgørelser og indlimet armering.

SafeSet hjælper med at sikre, at fastgørelserne kan bære deres maksimale belastninger sikkert, så risikoen for montagefejl minimeres. Det er designet til at gennemføre montagen af fastgørelse og indlimet armering hurtigere, samt gøre dem mere sikre og pålidelige.

Alle komponenterne i SafeSet er dækket af ETA og fungerer problemfrit sammen som et system.

Pålidelig performance

SafeSet komponenterne fungerer som et system, der nedbringer risikoen for fejl under montagen. SafeSet opnår sin pålidelighed og sikkerhed ved at eliminere trin, der kan have negativ effekt på ydeevnen for fastgørelse og armeringsjern.

Simpelthen produktivt

SafeSet systemløsningen er nem at bruge og giver hurtigere montagen. Den fjerner de mest tidskrævende trin, herunder hulrengøring, installationerne kan udføres på den halve tid sammenlignet med traditionelle metoder.

Del af ETA

SafeSet er et innovativt system som er gennemtestet og fuldt dokumenteret af tredjepart. Løsningen er en del af Hilti klæbemørtlers ETA dokumentering som er branchestandard og sikre den forskrevne performance. 

SPØRG EN INGENIØR

  • Find ud af, hvordan vores nye klæbemørtel sammen med den nye designmetode opdateret i PROFIS Rebar kan hjælpe med at optimere dit projekt med indlimet armering.

    EMAIL 44 88 80 80

NY TE 70-ATC/AVR borehammer

Den ultimativt stærkeste SDS Max borehammer i vores portefølje

Please enter alternative text here (optional)

Vores nye TE 70-ATC/AVR har forbedret ydeevne ved mejsling og boring med henholdsvis 40% og 25% sammenlignet med forgængerne TE 70-AVR og TE 80-ATC/AVR. 

TE 70-ATC/AVR borehammeren giver dig fremragende ydeevne ved boring til installation af armeringsjern:

  • Den kulfri motor giver TE 70-AVR/ATC 25% længere levetid og høj ydeevne.
  •  Den leveres med aftagelig ledning, så du hurtigt og nemt kan udskifte en ødelagt ledning på stedet. 
  • ATC – Aktiv momentstyring øger brugerens sikkerhed ved at forhindre, at værktøjet drejer ukontrolleret rundt i tilfælde af, at boret sætter sig fast.
  • AVR - Aktiv vibrationsreducering sænker vibrationerne til et minimum, så værktøjet er mindre trættende. Det øger den daglige produktivitet.
  • Sammen med vores DRS-Y/D støvsugersystem opsamles op til 95% af støvet. 
  • TE 70-ATC/AVR leveres med 2 års Værktøjsservice ved standardkøb og op til 4 år med vores Hilti Fleet Management-service.

Vælg den rigtige borehammer til din installation af armeringsjern

NY

TE 70-ATC/AVR SDS Max borehammer på ledning

TE 70-ATC/AVR SDS Max borehammer på ledning

Ultimativ SDS Max performance

SDS Max borehammer med masser af power til serieboring og kraftig mejsling i beton.

Oplev
TE 60-ATC/AVR SDS Max borehammer på ledning

TE 60-ATC/AVR SDS Max borehammer på ledning

Perfekt forhold mellem ydeevne og vægt

SDS Max borehammer til boring til installation af armeringsjern, mellemsvære nedbrydningsopgaver og mellemkraftig kerneboring.

Oplev
TE 60-A36 SDS Max borehammer på batteri

TE 60-A36 SDS Max borehammer på batteri

Mobilitet og performance som en borehammer på ledning

SDS Max borehammer til arbejde med boring til installation af armeringsjern, mellemkraftig mejsling og mellemkraftig kerneboring.

Oplev
TE 50-AVR SDS Max borehammer på ledning

TE 50-AVR SDS Max borehammer på ledning

Vægt og ergonomi

Kompakt SDS Max borehammer til boring til installation af armeringsjern og lettere mejsling i beton.

Oplev
TE 30-A36 SDS Plus borehammer på batteri

TE 30-A36 SDS Plus borehammer på batteri

Mobilitet og rækkevidde

SDS Plus batteridrevet borehammer med høj ydeevne til serieboring og lettere mejsling i beton.

Oplev
TE 30-AVR SDS Plus borehammer på ledning

TE 30-AVR SDS Plus borehammer på ledning

Ultimativ SDS Plus ydeevne 

SDS Plus borehammer med høj ydeevne til serieboring og lettere mejsling i beton.

Oplev

Undgå rengøring af borehuller

Eliminer de ekstra trin med vores sugebor

Eliminer de ekstra trin med vores sugebor

Rens hullerne, mens du borer, med vores TE-CD (SDS-Plus) eller TE-YD (SDS-Max) sugebor, forbundet med VC 20/40 betonstøvsuger-systemet, og eliminer seks manuelle trin, fordi støvet nu fjernes automatisk. 

Du skal bare bore hullet, injicere klæbemørtlen og montere armeringsjernet.

Se hele vores komplette sortiment af sugebor

Ny RE 500 V4 - fortsætter revolutionen af indlimet

Med vores komplette portefølje af kemiske ankre dækker vi alle opgaver med indlimet armering på byggepladsen!

Med vores komplette sortiment af klæbemørtler dækker vi alle opgaver med indlimet armering på enhver byggeplads!

Vores nye kemiske anker RE 500 v4 giver dig den bedste ydeevne for indlimet armering:

  • Det er den første epoxymørtel med en ETA under "Beyond Cast-In" -design til indlimet armering, der dækker alle samlinger mellem beton elementer.
  • Uanset om der er behov for dybe huller, eller arbejdet er under vand, er RE 500 v4 den ideelle løsning til de mest udfordrende forhold.
  • Optimer dit design og reducer boredybden med mindst 10%, brug mindre mørtel og eliminer behovet for at forstyrre eksisterende forstærkninger, hvilket gør jobbet hurtigere.
  • Leveres med en 100-årig levetid, godkendt af en ETA. Bibeholder alle godkendelser af vores velkendte RE 500 v3 med endnu bedre ydelse.

Ny RE 500 V4 ULTIMATIV MØRTEL

SafeSet løsninger til arbejde med indlimet armering

NY

RE 500 V4

Ultimativ ydeevne med epoxyinjicerbar mørtel med unikke godkendelser til indlimet armering under "Beyond Cast-In" -design plus kraftig forankring.

Oplev
Klæbemørtel

HIT-HY 200-R V3

Klæbemørtel

Ultimativ ydeevne hybrid klæbemørtel med unik dokumentation til indlimet armeringsjern og ny designmetode samt krævende ankerfastgørelser.

Oplev
Batteridrevet injektionspistol til injektionsmørtel

HDE 500-A22

Fugepistol

Batteridrevet fuge pistol til injektionsmørtel

Oplev
Sugebor

Sugebor

Vores sortiment af hammerbor til stort set støvfri boring i beton.

Se vores sortiment
Støvsugere

Støvsugere

Vores våd- og tørstøvsugere på ledning er designet til at holde byggepladsen ren og fri for støv.

Se vores sortiment
PROFIS REBAR-SOFTWARE

PROFIS REBAR-SOFTWARE

Design efterinstalleret armeringsjern hurtigt og nemt

Hilti PROFIS Rebar designsoftware hjælper dig med design til eftermonteret armeringsjern. Du kan:

  • Håndtere større beregninger
  • Arbejde med kortere ankerlængder med Hiltis designmetoder og kemiske klæbemidler
  • Designe iht. Eurocode 2
  • Oprette direkte forbindelse til Hiltis BIM/CAD-bibliotek med 2D- og 3D-modeller af alle Hilti klæbemørtler og deres tekniske data
  • Integrere gnidningsfrit med AutoCAD® og Revit® designsoftware
  • Hurtigt genere detaljerede tekniske rapporter – inklusive godkendelser, produktinformation og designmetoder

Del