Offentligheden er blevet mere bevidst om brandsikkerhed i bygninger. Både bygningsejere og beboere kræver nu passiv brandbeskyttelse, dvs. elementer i konstruktionen, der forhindrer flammer, varme og røg i at sprede sig, og som kan være med til at redde liv og minimere skader, hvis der udbryder brand. Rørgennemføringer er kritiske områder i forbindelse med brandsikring. Selv tilsyneladende små mellemrum i brandsikre vægge og gulve er nok til, at røg og giftige gasser kan sprede sig. For at opretholde vægges og gulves brandmodstandsevne er det vigtigt, at alle åbninger forsegles ved hjælp af et korrekt udformet og installeret brandsikringssystem.
Selvom det åbenlyst er vigtigt, behandles brandsikring stadig ofte som en eftertanke. Bevillingsoverskridelser, stramme budgetter og uoverensstemmelser i forbindelse med tidsplaner mellem forskellige håndværkere på byggepladsen er så godt som uundgåelige, hvis brandbeskyttelse ignoreres indtil slutningen af projektet.
Her er nogle spørgsmål, som mekaniske og elektriske entreprenører ofte mødes med, når de arbejder med brandsikring:
- Hvordan finder jeg brandsikringsprodukter til forskellige rørmaterialer og -konfigurationer, der overholder normerne?
- Hvordan forsegler jeg gennemføringer, hvor der ikke er mellemrum mellem rørene i en tætpakket åben skakt?
- Hvordan reducerer man høje arbejdsomkostninger?
- Hvordan består jeg brandinspektionen og undgår dyrt og tidskrævende omarbejde?
Svarene på disse spørgsmål dækker de fire primære faktorer, der afgør hvilken brandsikringsløsning, der er den rette til dit projekt: overholdelse, plads, produktivitet og enkel inspektion. Læs videre for at finde ud af, hvordan vores brandsikring kan opfylde alle disse behov.