MODULOPBYGGET BÆRESYSTEM TIL VENTILATION
Hiltis modulopbyggede bæresystem MV til luftkanaler
Genveje
Hurtiglinks
Vores Hilti MV-system er udviklet til aircondition og ventilation.
Det omfatter et stort udvalg af komponenter, der gør installationen let og hurtig. Det opfylder også de højeste kvalitets- og sikkerhedsstandarder
FORDELE
• Alle komponenter er testet akustisk og reducerer markant den støj, der overføres af kanalen som følge af vibrationer.
• Hilti MVA's vinkler fikserer let ventilationskanaler direkte i loftet, enten ved ophængning af kanalerne med gevindstænger eller i kombination med Hiltis MM-kanalsystem.
• Hilti MV er et optimeret system til luftkanaler med et tværsnit på op til 100 x 50 cm.
• Hilti MV-rørbøjlers hurtiglukkesystem giver hurtig montering med et komplet udvalg fra DN 80 til DN 1250.
• Vægmonteringen af Hilti MV på beslag er en sikker og fleksibel løsning til lave eller meget høj lofter.