INSTALLATIONS-BÆRINGER

Vores komplette løsninger til opbygning af installations-bæringer

Hos Hilti tilbyder vi en komplet løsning til ophængning og fastgørelse af rør og instrumenter inden for de mekaniske, elektriske og industrielle fagområder.

Vi kan hjælpe fra det øjeblik, hvor du begynder på designet, til det øjeblik, hvor du installerer de endelige løsninger.

Vi skaber og designer avancerede installations-bæringer til lette, mellemtunge og tunge opgaver.

Vi tilbyder også designsoftware og services, for eksempel inden for beregninger, uddannelse og test i marken – alt sammen designet til at hjælpe dig med at bygge hurtigere og mere effektivt.

Få mere at vide om, hvad vi gør.

INSTALLATION SELECTOR

Vi gør det nemmere for dig at vælge den rigtige komponent i vores store sortiment ved at inddele det i standardkonfigurationer.

Se mere

TYPISKE ANVENDELSER AF INSTALLATIONS-BÆRINGER

Find løsninger til dine rørbærere, kabelbakker, kanalforløb, elskabe, afskærmninger, overliggende gitre til medicinalindustrien m.m.

Se mere

DESIGNCENTER FOR INSTALLATIONS-BÆRINGER

Find løsninger for statiske belastninger, seismiske forhold, brandbestandighed, termisk ekspansion og korrosion.

Se mere

INGENIØRSERVICES

Vi har grupper af specialiserede ingeniører over hele verden, som kan supporte med en test på stedet.

Se mere

MOBIL APPS

Vi tilbyder et bredt udvalg af mobile applikationer til at gøre hverdagen nemmere på stedet. Download dem gratis.

Se mere