ENKLERE, SIKRERE OG HURTIGERE ANKERMONTAGE

Næste generation af Hilti SafeSet-systemet forbedrer de ekstra trin i ankermontage

Gør de mest krævende opgaver på byggepladsen lidt lettere at udføre. Oplev fordelene ved det første helt batteridrevne ankermontagesystem, som sikrer hurtigere og mere pålidelig montage hver gang. 

HDE 500 Smart Dispenser viser den korrekte indsprøjtningsmængde, så du slipper for at sjusse dig frem, og giver dig besked, når der er behov for en udskiftning.

Med andre ord gør SafeSet-systemet ankermontage hurtigere, enklere og sikrere.

Hvorfor vælge Hilti SafeSet?

Save time icon

Spar tid

Konventionel montage af klæbeankre udføres i seks manuelle trin, men SafeSet-systemet strømliner processen ved at rense hullerne, samtidig med at du borer dem. SafeSet reducerer montagetiden med op til 60 %.

No cleaning Improved performance Increased safety icon

Højere ydeevne

Op til 70 % af ydeevnen går tabt, hvis borehuller ikke renses korrekt. Skadeligt kiselstøv svækker forankringen, så ankrenes kapacitet forringes markant, og støvet kan desuden ende i lungerne. Takket være SafeSets automatiske rengøring kan man bore og montere ankre i beton stort set støvfrit.

Cost efficient save money icon

Spar penge

Den nye HDE 500 Smart er udviklet til at sikre mere nøjagtig indsprøjtning af mørtel, hvilket fører til korrekt blanding og dosering. Alle disse nye funktioner resulterer i mindre spild af mørtel – spar op til 20 % mørtel. 

All-weather all in one icon

Al slags vejr

Hilti SafeSet-systemet er det eneste støvopsamlingssystem på markedet, der er designet til arbejde i fugtig beton uden forringelse af bæreevnen på grund af nedsat klæbestyrke. Dette eliminerer behovet for at retænke arbejdsgangen, når der opstår udfordrende arbejdsbetingelser. Vejrforhold, som tidligere kunne påvirke produktiviteten, bliver nu en biting.

Hilti SafeSet kontra konventionel metode

SafeSet metode

SafeSet-systemet er en veldokumenteret metode til automatisk hulrensning ved boring i beton. Ved korrekt brug kan SafeSet bidrage til at reducere montagetiden, begrænse støveksponeringen for brugeren og samtidig sikres sikkerheden for bæreevnen. 

Hvordan gør man?

  • Bor og rens i ét trin
  • Få automatisk korrekt blandingsforhold med Smart HDE 500-22 Dispenser
  • Injicer kemisk klæbemørtel
  • Monter ankeret

Hvad har du brug for?

Traditionel metode

Den konventionelle metode kan benyttes til ankre til montage med epoxy og hybridklæbemørtel. Flere trin (pust to gange, børst to gange, pust to gange) kan gøre arbejdsprocessen langsommelig, sundhedsskadelig og åben for fejl.

Hvordan gør man?

  • Bor hullet  
  • Pust to gange 
  • Børst to gange
  • Pust to gange igen
  • Vælg det korrekte blandingsforhold for kemisk klæbemørtel
  • Injicer kemisk klæbemørtel
  • Monter ankeret 

Hvad skal du bruge?

Køb Hilti SafeSet-produkter

HIT-HY 200-R adhesive anchor image

HIT-HY 200-R V3

Hybridklæbemørtel til armeringsforbindelser og sikkerhedsforankring

Køb HIT-HY 200-R V3
HIT-RE 500 V3 resin epoxy adhesive anchor image

HIT-RE 500 V3

Epoxyklæbemørtel til armeringsforbindelser og sikkerhedsforankring

Køb HIT-RE 500 V3
vc 10

VC 10-22 Cordless Vacuum

Højt ydende mobil støvsuger til både våd-og tørsugning. En del af alt-i-en Nuron 22V platformen. 

Køb VC 10-22
hde 500

HDE 500-22 batteri-klæbeinjiceringspistol

Batteridrevet injiceringspistol til hybrid-/epoxyklæbemørtel med smarte funktioner, som gør arbejdet hurtigere og sikrere og mindsker spild. En del af alt-i-en Nuron 22V platformen. 

Køb HDE 500-22
Hollow drill bit hammer drill bits image

Sugebor

Ultimate SDS Plus (TE-C) og SDS Max (TE-Y) hammerbor

Køb sugebor
HIT-Z ultimate performance anchor rod image

HIT-Z

Ultimate performance-ankerstang

Køb HIT-Z

Del