Strategier til reduktion af byggestøv
Du kan reducere de skadelige effekter af byggestøv med STOP-princippet. Brug STOP til at modvirke de relevante risici.
S – Substitution
Undgå at generere støv ved at bruge alternative metoder, såsom indstøbte brandsikringsanordninger, skudmontage eller planlægning med BIM (bygningsinformationsmodellering).
T – Tekniske foranstaltninger
Opsaml og reducér støv med tekniske løsninger. Løsninger kan være fjernelse af støv med en støvsuger og et støvopsamlingssystem (DRS), eller brug af støvskærme, støvhætter eller støvopsamlere. Et andet eksempel er vandsystemer til diamantboring. Du kan også forsegle arbejdsområder med støvbarrierer og supplere støvopsamlingssystemet med bærbare luftrensere, som eliminerer fine luftbårne partikler.
O – Organisatoriske foranstaltninger
Dette inkluderer risikobegrænsning gennem omlægning og planlægning af opgaver, sikkerhedsuddannelser og regelmæssig vedligeholdelse og eftersyn af værktøjer.
P – Personlige værnemidler
Disse er nødvendige, når risikoen ikke kan elimineres. Brug personlige værnemidler (PPE), som fx støvmasker, handsker og briller.