KØB VORES BEDSTE BATTERIDREVNE VINKELSLIBERE

Til skæring, slibning, afgratning og efterbehandling i forskellige materialer

NURON SF4-22 CORDLESS DRILL DRIVER

SMT 6-22 Multicutter

  • Ergonomisk greb
  • OPM range: 10,000-20,000
  • Starlock MAX kompatibel
  • LED lys
Tilføj til kurv Forudbestilling nu
NURON AG 4S-22 ANGLE GRINDER

AG 4S-22 batteridrevet vinkelsliber

  • Skivediameter: 125 mm
  • Max. skæredybde: 34 mm
  • Hastighedskontrol
  • Velegnet til rustfrit stål
Tilføj til kurv Køb med batterier og oplader
NURON AG 5D-22 ANGLE GRINDER

AG 5D-22 batteridrevet vinkelsliber

  • Skivediameter: 125 mm
  • Mere arbejde pr. opladning
  • Omfattende sikkerhedsfunktioner
  • Forbedret ergonomi
Tilføj til kurv Køb med batterier og oplader
NURON AG 6D-22 125MM ANGLE GRINDER

AG 6D-22 batteridrevet vinkelsliber (125 mm)

  • Skivediameter: 125 mm
  • Slank men kraftfuld
  • Det bedste forhold mellem ydeevne og vægt
  • Ny 3D Active Torque Control (aktiv momentstyring)
Tilføj til kurv Køb med batterier og oplader
NURON AG 6D-22 150MM ANGLE GRINDER

AG 6D-22 batteridrevet vinkelsliber (150 mm)

  • Skivediameter: 150 mm
  • Udviklet til de tungeste skæreopgaver
  • Innovativ ergonomi
  • Opgraderede sikkerhedsfunktioner
Tilføj til kurv Køb med batterier og oplader

Batteridrevne vinkelslibere

Vores udvalg af vinkelslibere til alle slags arbejdsopgaver, herunder skæring af armeringsjern, rør og stålplader samt slibning og afgratning af forskellige materialer og overflader. Du vil også drage fordel af funktioner så som lavere vægt, forbedret ergonomi og unikke sikkerhedsfunktioner. 

Hvorfor Nuron?

Med Nuron har vi lanceret mere end 70 nye værktøjer, så du blandt andet kan udføre arbejdsopgaver, der førhen har krævet el- og benzindrevet værktøj, alt sammen på én samlet batteriplatform.

Nuron er udviklet til at give dig maksimal ydeevne, øget sikkerhed og forbedret komfort.

Se flere batteridrevne værktøjer eller vores udvalg af batterier og oplader.

Del