C 4/36-90
C 4/36-350
C 4/36-DC
 Перевод оригинального руководства по эксплуатации
Данные руководства по эксплуатации
Об этом документе
 
    - 
    Импортер и уполномоченная изготовителем организация
    
- (RU) Российская Федераци
 АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД", 141402, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, стр. 25
- (BY) Республика Беларусь
 222750, Минская область, Дзержинский район, Р-1, 18-й км, 2 (около д. Слободка), помещение 1-34
- (KZ) Республика Казахстан
 Республика Казахстан, индекс 050057, г.Алматы, ул.Тимирязева 42, павильон 15-9
 Қазақстан Республикасы, 050057, Алматы қ., Тимирязев көшесі, 15-9 павильоны
- (AM) Республика Армения
 ООО Эйч-Кон, Республика Армения, г. Ереван, ул. Бабаяна 10/1
Дата производства: см. маркировочную табличку на оборудовании.
Соответствующий сертификат можно найти по адресу: www.hilti.ru
Специальных требований к условиям хранения, транспортировки и использования, кроме указанных в руководстве по эксплуатации, нет.
Срок службы изделия составляет 5 лет.
- Перед началом работы изучите это руководство по эксплуатации. Это является залогом безопасной и бесперебойной работы.
- Соблюдайте указания по технике безопасности и предупреждающие указания, приведенные в этом руководстве по эксплуатации и на устройстве.
- Всегда храните руководство по эксплуатации рядом с устройством и передавайте устройство другим людям только вместе с этим руководством по эксплуатации.
Пояснение к знакам (условным обозначениям)
Предупреждающие указания
Предупреждающие указания служат для предупреждения об опасностях при обращении с машиной. Используются следующие сигнальные слова:Символы, используемые в руководстве
В этом руководстве используются следующие символы:|  | Перед использованием прочтите руководство по эксплуатации. | 
|  | Указания по эксплуатации и другая полезная информация | 
|  | Обращение с материалами, пригодными для вторичной переработки | 
|  | Не выбрасывайте электроустройства и аккумуляторы вместе с обычным мусором! | 
Символы на изображениях
На изображениях используются следующие символы:|  | Эти цифры указывают на соответствующее изображение в начале данного руководства. | 
|  | Нумерация на изображениях отображает порядок выполнения рабочих операций и может отличаться от нумерации, используемой в тексте. | 
|  | Номера позиций используются в обзорном изображении. В обзоре изделия они указывают на номера в экспликации. | 
|  | Этот знак должен привлечь особое внимание пользователя при обращении с изделием. | 
Символы в зависимости от изделия
Символы на изделии
На изделии используются следующие символы:|  | Для использования только внутри помещений | 
|  | Двойная изоляция | 
Информация об изделии
Изделия Hilti предназначены для профессионального использования, поэтому они должны обслуживаться и ремонтироваться только уполномоченным и обученным персоналом. Этот персонал должен пройти специальный инструктаж по технике безопасности. Использование изделия и его оснастки не по назначению или его эксплуатация необученным персоналом могут представлять опасность.Типовое обозначение и серийный номер указаны на заводской табличке.
- Перепишите серийный номер в нижеприведенную табличную форму. Данные изделия необходимы при обращении в наше представительство или сервисный центр.
 Указания к изделиюЗарядное устройство C4/36-90 
 C4/36-350
 C4/36-DCПоколение 01 Серийный номер 
Декларация соответствия нормам
 
    Техническая документация (оригиналы) хранится здесь:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, Германия
Безопасность
Общие указания по технике безопасности для электроинструментов
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
   Прочтите все указания по мерам безопасности и инструкции. Невыполнение приведенных ниже указаний может привести к поражению электрическим током, пожару и/или вызвать тяжелые травмы.
 
   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
   Прочтите все указания по мерам безопасности и инструкции. Невыполнение приведенных ниже указаний может привести к поражению электрическим током, пожару и/или вызвать тяжелые травмы.
   Сохраните все указания по технике безопасности и инструкции для следующего пользователя.
Безопасность рабочего места
- Следите за чистотой и хорошей освещенностью на рабочем месте. Беспорядок на рабочем месте или плохое освещение могут привести к несчастным случаям.
- Не используйте электроинструмент во взрывоопасной зоне, где имеются горючие жидкости, газы или пыль. При работе электроинструмент искрит, и искры могут воспламенить пыль или пары.
- Не разрешайте детям и посторонним приближаться к работающему электроинструменту. Отвлекаясь от работы, можно потерять контроль над электроинструментом.
- Соединительная вилка электроинструмента должна соответствовать розетке электросети.  Не изменяйте конструкцию вилки!  Не используйте переходные вилки с электроинструментами с защитным заземлением. Оригинальные вилки и соответствующие им розетки снижают риск поражения электрическим током.
- Избегайте непосредственного контакта с заземленными поверхностями, например, с трубами, отопительными приборами, газовыми/электрическими плитами и холодильниками. При соприкосновении с заземленными предметами возникает повышенный риск поражения электрическим током.
- Предохраняйте электроинструменты от дождя или воздействия влаги. В результате попадания воды в электроинструмент возрастает риск поражения электрическим током.
- Не используйте кабель не по назначению, например, для переноски электроинструмента, его подвешивания или для выдергивания вилки из розетки электросети.  Защищайте кабель от воздействий высоких температур, масла, острых кромок или вращающихся узлов электроинструмента. В результате повреждения или схлестывания кабеля повышается риск поражения электрическим током.
- Если работы выполняются на открытом воздухе, применяйте только удлинительные кабели, которые разрешено использовать вне помещений. Применение удлинительного кабеля, пригодного для использования вне помещений, снижает риск поражения электрическим током.
- Если нельзя избежать работы с электроинструментом в условиях влажности, используйте автомат защиты от тока утечки. Использование автомата защиты от тока утечки снижает риск поражения электрическим током.
- Будьте внимательны, следите за своими действиями и серьезно относитесь к работе с электроинструментом.  Не пользуйтесь электроинструментом, если вы устали или находитесь под действием наркотиков, алкоголя или медикаментов. Незначительная ошибка при невнимательной работе с электроинструментом может стать причиной серьезного травмирования.
- Применяйте средства индивидуальной защиты и всегда обязательно надевайте защитные очки. Использование средств индивидуальной защиты, например, респиратора, защитной обуви на нескользящей подошве, защитной каски или защитных наушников, в зависимости от вида и условий эксплуатации электроинструмента, снижает риск травмирования.
- Избегайте непреднамеренного включения электроинструмента.  Убедитесь в том, что электроинструмент выключен, прежде чем подключать его к электросети, поднимать или переносить электроинструмент. Если при перемещении электроинструмента ваш палец окажется на выключателе или произойдет подача питания на включенный электроинструмент, это может привести к несчастному случаю.
- Перед включением электроинструмента удалите регулировочные приспособления и гаечный ключ. Инструмент или гаечный ключ, находящийся во вращающейся части электроинструмента, может привести к травмам.
- Старайтесь избегать неестественных поз при работе.  Постоянно сохраняйте устойчивое положение и равновесие. Это позволит лучше контролировать электроинструмент в непредвиденных ситуациях.
- Носите спецодежду.  Не надевайте очень свободной одежды или украшений.  Оберегайте волосы, одежду и перчатки от вращающихся узлов/деталей электроинструмента. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут быть захвачены ими.
- Если предусмотрено подсоединение устройств для удаления и сбора пыли, убедитесь в том, что они подсоединены и используются по назначению. Использование пылеудаляющего модуля снижает вредное воздействие пыли.
- Не допускайте перегрузки электроинструмента.  Используйте электроинструмент, предназначенный именно для данной работы. Соблюдение этого правила обеспечит более высокое качество и безопасность работы в указанном диапазоне мощности.
- Не используйте электроинструмент с неисправным выключателем. Электроинструмент, включение или выключение которого затруднено, представляет опасность и должен быть отремонтирован.
- Прежде чем настраивать электроинструмент, заменять принадлежности или делать перерыв в работе, вынимайте вилку из розетки электросети. Данная мера предосторожности позволит предотвратить непреднамеренное включение электроинструмента.
- Храните неиспользуемые электроинструменты в местах, недоступных для детей.  Не позволяйте использовать электроинструмент лицам, которые не ознакомлены с ним или не читали данных инструкций . Электроинструменты представляют собой опасность в руках неопытных пользователей.
- Бережно обращайтесь с электроинструментами.  Проверяйте безупречное функционирование подвижных частей, легкость их хода, целостность или отсутствие повреждений, которые могли бы отрицательно повлиять на работу электроинструмента.  Сдавайте поврежденные части электроинструмента в ремонт до его использования. Причиной многих несчастных случаев является несоблюдение правил технического обслуживания электроинструментов.
- Необходимо следить за тем, чтобы режущие инструменты были острыми и чистыми. Заклинивание содержащихся в рабочем состоянии режущих инструментов происходит реже, ими легче управлять.
- Применяйте электроинструмент, принадлежности, рабочие инструменты и т. д. согласно данным указаниям.  Учитывайте при этом рабочие условия и характер выполняемой работы. Использование электроинструментов не по назначению может привести к опасным ситуациям.
- Доверяйте ремонт своего электроинструмента только квалифицированному персоналу, использующему только оригинальные запчасти. Этим обеспечивается поддержание электроинструмента в безопасном и исправном состоянии.
Бережное обращение с зарядными устройствами и их правильное использование
- Во избежание травмирования заряжайте с помощью этого зарядного устройства только допущенные литий-ионные аккумуляторы Hilti .
- Место размещения зарядного устройства должно быть чистым, сухим и прохладным, но не промерзающим.
- Во время зарядки для отвода тепла из зарядного устройства вентиляционные прорези должны быть свободны. Не эксплуатируйте зарядное устройство там, где отсутствует приток свежего воздуха.
- Бережно обращайтесь с машиной. Убедитесь, что никакие детали не сломаны или не повреждены таким образом, что устройство больше не сможет работать должным образом. Если детали повреждены или сломаны, отремонтируйте устройство, прежде чем продолжать его использование.
- Применяйте зарядные устройства и соответствующие ему аккумуляторы согласно приведенным инструкциям по использованию устройств именно этого типа. Использование зарядных устройств не по назначению может привести к опасным ситуациям.
- Заряжайте аккумуляторы только с помощью зарядных устройств, рекомендованных изготовителем. При использовании зарядного устройства для зарядки несоответствующих ему типов аккумуляторов существует опасность возгорания.
- Храните неиспользуемый аккумулятор или зарядное устройство вдали от скрепок, монет, ключей, гвоздей, шурупов и других мелких металлических предметов, которые могут стать причиной замыкания контактов. Замыкание контактов аккумулятора или зарядного устройства может привести к ожогам или возгоранию.
- Не храните аккумулятор на зарядном устройстве. После зарядки всегда извлекайте аккумулятор из зарядного устройства.
Аккуратное обращение с аккумуляторами и их правильное использование
- Соблюдайте специальные предписания по транспортировке, хранению и эксплуатации литий-ионных аккумуляторов.
- Храните аккумуляторы на безопасном расстоянии от источников высокой температуры/огня и не подвергайте их прямому воздействию солнечного излучения.
- Запрещается разбирать, сдавливать, нагревать до температуры свыше 80 °C или сжигать аккумуляторы.
- Не используйте или не заряжайте аккумуляторы, которые подвергались ударам, падали с высоты более одного метра или получали какие-либо иные повреждения. При возникновении такой ситуации всегда обращайтесь в ближайший сервисный центр  Hilti .
- Слишком сильный нагрев аккумулятора (такой, что до него невозможно дотронуться) указывает на его возможный дефект. Разместите аккумулятор на безопасном расстоянии от воспламеняющихся материалов в хорошо просматриваемом и пожаробезопасном месте. Дайте остыть аккумулятору. Если по истечении одного часа аккумулятор все еще остается таким горячим, что его нельзя взять в руки, это означает, что он неисправен. Свяжитесь с сервисной службой Hilti  . 
Описание
Обзор изделия
 
     - Кнопка (де)блокировки с дополнительной функцией активации индикатора уровня заряда аккумулятора
- Аккумулятор
- Индикатор уровня заряда
- Контрольная лампа
- Гнездо для аккумулятора
Использование по назначению
 
    Данное изделие представляет собой зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов Hilti с номинальным напряжением 7,2–36 В. Оно предназначено для подключения к розеткам переменного тока напряжением 100‒127 В или 220‒240 В (в зависимости от экспортного исполнения).
Зарядное устройство C4-36-DC можно подключать к гнезду прикуривателя автомобиля напряжением 12 В или 24 В постоянного тока.Допущенные к использованию с этим устройством аккумуляторы указаны в конце этого документа.
Не все указанные аккумуляторы доступны во всех странах/регионах.
Элементы индикации
Элементы индикации на зарядном устройстве и аккумуляторе
 
    | Дисплей | Значение для аккумулятора | Значение для зарядного устройства | 
| Горит непрерывно | Индикация уровня заряда | Зарядное устройство подключено и готово к работе. | 
| Мигает | Идет зарядка | Аккумулятор слишком холодный/слишком горячий | 
| Световая индикация отсутствует | Зеленая лампа на зарядном устройстве горит непрерывно, все лампы на аккумуляторе выключены: Неисправность на аккумуляторе. | Неисправность зарядного устройства | 
Индикация уровня заряда литий-ионного аккумулятора
 
    | Состояние | Значение | 
|---|---|
| Горят четыре светодиода. | Уровень заряда: 100 % | 
| 3 светодиода горят, 1 светодиод мигает. | Уровень заряда: от 75 % до 100 % | 
| 2 светодиода горят, 1 светодиод мигает. | Уровень заряда: от 50 % до 75 % | 
| 1 светодиод горит, 1 светодиод мигает. | Уровень заряда: от 25 % до 50 % | 
| Мигает 1 светодиод. | Уровень заряда: < 25 % | 
Комплект поставки
Зарядное устройство, руководство по эксплуатации.Другие системные принадлежности, допущенные для использования с этим изделием, вы можете найти в Hilti Store или на сайте www.hilti.group | США: www.hilti.com
Технические данные
| C 4/36‑90 | C 4/36‑350 | C 4/36‑DC | ||
|---|---|---|---|---|
| Масса | 0,6 кг | 1,1 кг | 0,6 кг | |
| Выходное напряжение | 7,2 В … 36 В | 7,2 В … 36 В | 7,2 В … 36 В | |
| Выходная мощность | 110 В | 90 Вт | 350 Вт | ·/· | 
| 230 В | 90 Вт | 365 Вт | ·/· | |
| 12 В | ·/· | ·/· | 60 Вт | |
| 24 В | ·/· | ·/· | 60 Вт | |
Управление
Включение зарядного устройства C 4/36-90 и C 4/36-350
C 4/36-90C 4/36-350
- Вставьте вилку кабеля электропитания в розетку.
 - На зарядном устройстве загорится зеленая лампа.
 
- На зарядном устройстве загорится зеленая лампа.
Включение зарядного устройства C 4/36-DC
C 4/36-DC- Вставьте вилку сетевого кабеля в гнездо прикуривателя.
 - При правильном входном напряжении на зарядном устройстве загорится и будет гореть непрерывно зеленая лампа.
 
- При правильном входном напряжении на зарядном устройстве загорится и будет гореть непрерывно зеленая лампа.
Установка и зарядка аккумулятора
 
    - Перед тем как вставить аккумулятор, убедитесь в том, что его контакты чистые и не замасленные.
- Вставьте аккумулятор в предназначенное для этого гнездо.
- Убедитесь в том, что геометрия/кодирование аккумулятора и гнезда соответствуют друг другу.
 - После установки аккумулятора в зарядное устройство процесс зарядки начинается автоматически!
 
- После установки аккумулятора в зарядное устройство процесс зарядки начинается автоматически!
Извлечение аккумулятора
 
    - Приведите в действие механизм разблокировки аккумулятора.
- Извлеките аккумулятор из зарядного устройства.
Помощь при неисправностях
| Неисправность | Возможная причина | Решение | 
|---|---|---|
| Контрольные лампы на аккумуляторе не горят, аккумулятор находится в зарядном устройстве. | Дефект аккумулятора | 
 | 
| Контрольные лампы на зарядном устройстве мигают. | Аккумулятор слишком холодный/слишком горячий; зарядка не выполняется. | 
 | 
| Контрольные лампы на зарядном устройстве не горят. | Неисправность зарядного устройства | 
 | 
Уход и техническое обслуживание
Уход- Осторожно удаляйте налипшую грязь.
- Осторожно очищайте вентиляционные прорези сухой щеткой.
- Очищайте корпус только с использованием слегка увлажненной ткани. Не используйте средства по уходу с содержанием силикона, поскольку они могут повредить пластиковые детали.
- Регулярно проверяйте все видимые части электроинструмента на отсутствие повреждений, а элементы управления — на исправное функционирование.
- При повреждениях и/или функциональных сбоях не используйте электроинструмент. Сразу сдавайте его в сервисный центр Hilti для ремонта.
- После ухода за электроинструментом и его технического обслуживания установите все защитные приспособления на место и проверьте их исправное функционирование.
Утилизация
 Большинство материалов, из которых изготовлены устройства 
  Hilti , подлежит вторичной переработке. Перед утилизацией следует тщательно рассортировать материалы (для удобства их последующей переработки). Во многих странах фирма 
  Hilti уже организовала прием бывших в использовании (электро-)устройств для утилизации. Дополнительную информацию по этому вопросу можно получить в отделе по обслуживанию клиентов или у консультантов по продажам фирмы 
  Hilti .
 Большинство материалов, из которых изготовлены устройства 
  Hilti , подлежит вторичной переработке. Перед утилизацией следует тщательно рассортировать материалы (для удобства их последующей переработки). Во многих странах фирма 
  Hilti уже организовала прием бывших в использовании (электро-)устройств для утилизации. Дополнительную информацию по этому вопросу можно получить в отделе по обслуживанию клиентов или у консультантов по продажам фирмы 
  Hilti .
  В соответствии с директивой ЕС об утилизации бывших в использовании электрических и электронных устройств и в соответствии с местным законодательством электроустройства, бывшие в эксплуатации, должны утилизироваться отдельно экологически безопасным способом.
RoHS (Директива об ограничении применения опасных веществ)
 
    
    
    
   - Для C 4/36-90, 230 В, Китай: qr.hilti.com/2034530
- Для C 4/36-90, 110 В, Тайвань: qr.hilti.com/2026281
- Для C 4/36-350, 230 В, Китай: qr.hilti.com/2028875
- Для C 4/36-350, 110 В, Тайвань: qr.hilti.com/2028992
Гарантия производителя
- С вопросами по поводу гарантийных условий обращайтесь в ближайшее представительство Hilti .